• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. IIoT megoldások
  3. IIoT hardver
  4. moneo appliance
  5. QHA210

hardver a moneo gyártási környezetben való üzemeltetéséhez

QHA210

moneo appliance QHA210

hardver a moneo gyártási környezetben való üzemeltetéséhez

QHA210

moneo appliance QHA210

  • Optimális harver a moneo szoftver működtetéséhez
  • Integrált funkciók IT karbantartáshoz, pl. frissítések, biztonsági mentések és támogatás
A moneo termékek működéséhez szükséges engedélyeket külön kell megrendelni.
Felhasználási terület
Alkalmazás
IT hardver a moneo működéséhez
memória kapacitás és feldolgozási teljesítmény biztosítása
moneo szoftver előre telepítve
Egyszerű, különleges IT-ismereteket nem igénylő beállítás
Tartalomleírás
beleértve a készülékkezelő rendszert (AMS) a konfiguráláshoz és karbantartáshoz
Kompatibilitás
IT infrastruktúrától függetlenül használható
bármikor integrálható az IT hálózati struktúrába
Csatlakoztathatóság
interfészek érzékelő- és IT hálózathoz
Karbantartás és támogatás
integrált frissítési, biztonsági mentési és támogatási funkciók az Appliance Management Systemen keresztül
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Teljesítményfelvétel [W] 21; (Maximális: 47)
Kimenetek
Videó kimenetek száma 2; (DisplayPort)
Szoftver / programozás
Tartalmazott licencek appliance management system (AMS)
Megjegyzés a licenszen hardverhez kötött; A moneo termékek működéséhez szükséges engedélyeket külön kell megrendelni.
Operációs rendszer Debian Linux 11
AMS
Nyelv német; angol; Francia; Olasz; Spanyol; Portugál; Kínai; Japán; Koreai
AMS konzol
Nyelv angol
Rendszer feltételek
Webböngésző Google Chrome; Mozilla Firefox; (támogatott verziók: lásd aktuális kiadás megjegyzését)
Interfész
Kommunikációs interfész Ethernet; USB
Ethernet interfészek száma 2; (GBit)
USB interfészek száma 4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] 0...70
Tárolási hőmérséklet [°C] -20...60
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 95; (40 °C nincs páralecsapódás)
Védettség IP 40
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság
IEC60068-2-27 50 g 11 ms
Rezgésállóság
IEC 60068-2-6 4 Grms / 10...500 Hz
Mechanikai adatok
Súly [g] 1269,2
Méretek [mm] 35 x 105 x 150
Hardver
Processzor Intel Atom E3940 Quad Core
TPM chip V 2.0
BIOS AMI UEFI (128 Mbit)
Munkamemória 8 GB
Háttértár 256 GB SSD
Megjegyzések
Megjegyzés A moneo termékek működéséhez szükséges engedélyeket külön kell megrendelni.
Csomagolási egység 1 db