• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. IIoT megoldások
  3. moneo
  4. moneo on-premises
  5. QM9102

állapotfelügyeleti alkalmazás beállításához szükséges szoftvercsomag licenc

QM9102

moneo RTM package License

állapotfelügyeleti alkalmazás beállításához szükséges szoftvercsomag licenc

QM9102

moneo RTM package License

  • Csomag, amely tartalmazza az állapotfigyelő alkalmazáshoz szükséges összes szoftverlicencet
  • IO-Link eszközök gyártófüggetlen állapotjelzése és paraméterezése
  • Élő folyamatadatok megjelenítése és kiterjedt adatelemzések a felügyeleti táblázatban
  • Károsodás korai felismerése riasztással a küszöbértékek túllépése esetén
  • Részletes kárfelmérés a rezgésérzékelők nyers adatrögzítésével
Tudjon meg többet
Felhasználási terület
Alkalmazás
állapotfelügyelet rezgésdiagnosztikával pl. szivattyúk és ventillátorok motorjain
fejlett rezgéselemzés az állapotfelügyeleten belül a moneo RTM-en keresztül
alkalmazásfelügyelet VVB rezgésérzékelőkkel
Tartalomleírás
IIoT platform, mint a moneo alkalmazások alapja
paraméterező szoftver az IO-Link készülékek beállításához és diagnosztikájához
valósidejű karbantartó szoftver állapotfelügyelethez és elemzéshez
adatinterfész ifm IO-Link masterekhez
150 információs pont a folyamatértékekhez
tartalmazza az ifm VSE diagnosztikai elektronika és az ifm IO-Link master kommunikációs interfész licenceket
A jelenlegi és jövőbeli edgeConnect modulok támogatása intelligens ifm egységek esetében.
Konfigurálás
eseményalapú szabályok létrehozása nyers rezgésadatok rögzítéséhez
szabályok felfüggesztése karbantartás esetén
Csatlakoztathatóság
IO-Link érzékelők
az összes rendelkezésre álló moneo edgeConnect modulhoz, az intelligens ifm egységek csatlakoztatásához
tartalmazza az ifm VSE diagnosztikai elektronika és az ifm IO-Link master kommunikációs interfészt
Adatkezelés
a folyamatértékek logikai összekapcsolása számított értékek segítségével
Teljesen automatizált nyers rezgésadat-rögzítés a fejlett diagnosztika érdekében
rugalmas formátumválasztás az adatok letöltéséhez
nyers adatok letöltése
Felügyelet
folyamatadatok észlelése és elemzése
valósidejű állapotfelügyelet (Real Time Maintenance)
meghatározott frekvenciák elemzése a fejlett rezgésdiagnosztika érdekében
Paraméterezés
bármilyen gyártótól származó IO-Link készülék paraméterezése (IO-Link v1.1-től kezdődően)
ifm IO-Link master eszközök paraméterezése
hálózati és pont-pont programozás
Felhasználói interfész
rezgésadatok vizualizációja az idő- és frekvenciatartományban
Szoftver / programozás
Nyelv német; angol; Francia; Olasz; Spanyol; Portugál; Kínai; Japán; Koreai; Orosz
Adathordozó letöltés
Tartalmazott licencek moneo OS license; moneo RTM license; moneo RTM-AVA raw data license; moneo configure license; edgeConnect AL license; edgeConnect VSE license; moneo infopoint license (150 x); (QHA200 moneo készülékkel vagy Windows telepítéssel használható)
Licensz típusa csomaglicenc
Licenc osztály teljes változat
Mechanikai adatok
Súly [g] 0,001