- Termékek
- QMC003
Az ifm Agent szoftverrel kommunikációra vonatkozó licenc
QMC003
moneo edgeConnect Agent LIC
Az ifm Agent szoftverrel kommunikációra vonatkozó licenc
QMC003
moneo edgeConnect Agent LIC
- Adat interfész szoftver az ifm Agent szoftver csatlakoztatásához
- Az ifm Agent szoftver által kiolvasott folyamatadatok strukturált biztosítása a moneo alkalmazásokhoz
- Hozzáférést engedélyez az ifm Agentben konfigurált és biztosított adatforrások metaadataihoz
Felhasználási terület
Alkalmazás |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csatlakoztathatóság |
|
||||
Adatkezelés |
|
Szoftver / programozás
Nyelv | német; angol; Francia; Olasz; Spanyol; Portugál; Kínai; Japán; Koreai; Orosz |
---|---|
Adathordozó | letöltés |
Licensz típusa | egyszeri licenc |
Licenc osztály | teljes változat |
Rendszer feltételek
Min. CPU ciklus | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Min. CPU magszám | 4 | |
Min. RAM | 8 GB | |
Min. grafikus felbontás | 1920 x 1080 | |
Szükséges készülék-interfész | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Hálózati kártya | Ethernet 1 Gbit | |
Hálózati protokol | Ethernet TCP/IP | |
Operációs rendszer | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (csak a Microsoft támogatási időszakán belüli változatok) | |
Webböngésző | Google Chrome; Mozilla Firefox; (támogatott verziók: lásd aktuális kiadás megjegyzését) | |
További szükséges szoftver |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 0,001 |
---|