• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. IIoT megoldások
  3. moneo
  4. moneo on-premises
  5. QMP010

önálló licensz IO-Link eszközök online és offline paraméterezéséhez

QMP010

moneo configure SA License

önálló licensz IO-Link eszközök online és offline paraméterezéséhez

QMP010

moneo configure SA License

  • Licensz egy szoftvereszközhöz, amely a moneo IIoT platformtól függetlenül használható
  • Az összes IO-Link eszköz paraméterezése USB és Ethernet master segítségével
  • hozzáférés a terepi szintű érzékelőkhöz PLC nélkül
  • A licenc online és offline is aktiválható
  • bármilyen gyártótól származó IO-Link készülék paraméterezése
  • az integrált paraméterkészlet-kezelés biztosítja a készülékek gyors beállítását
  • Integrált cockpit akár két folyamatérték-egység megjelenítéséhez
Konfigurálja most ingyen!​
A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
mostantól az önálló (SA) verzió ingyenesen elérhető moneo configure free néven
Felhasználási terület
Alkalmazás önálló működéshez egyfelhasználós PC-hez
Alkalmazás
IO-Link készülékek beállítása és diagnosztikája
Kompatibilitás
kompatibilis az IO-Linkkel az IO-Link Közösség jelenlegi specifikációi szerint
Készülékkezelés
Készülékek egyszerű észlelése hálózaton vagy IP-címzésen keresztül
IODD-k gyártófüggetlen kezelése
Adatkezelés
integrált paraméter adatkészlet-kezelés
automatikus IODD letöltés más gyártók egységeinek csatlakoztatásakor
IODD adatbázissal összeköttetésben lévő IODD keresési funkció
integrált gyártófüggetlen IODD-kezelés
Paraméterezés
ifm IO-Link készülékek online és offline paraméterezése
bármilyen gyártótól származó IO-Link készülék paraméterezése (IO-Link v1.1-től kezdődően)
master paraméterek megjelenítése
paraméterezés USB és Ethernet masteren keresztül
hálózati és pont-pont programozás
Felhasználói interfész
dinamikus felhasználói interfész, mint webböngésző-alkalmazás
integrált cockpit több folyamatérték megjelenítéséhez
folyamatértékek és paraméterek párhuzamos megjelenítése
Szoftver / programozás
Nyelv német; angol; Francia; Olasz; Spanyol; Portugál; Kínai; Japán; Koreai; Orosz
Adathordozó letöltés
Licensz típusa egyszeri licenc
Licenc osztály teljes változat
Rendszer feltételek
Min. CPU ciklus 2,3 GHz
Min. CPU magszám 4
Min. RAM 8 GB
Minimális merevlemez memória 1 GB
Min. grafikus felbontás 1920 x 1080 (Full HD)
Szükséges készülék-interfész USB; LAN Adapter - RJ45
Hálózati kártya Ethernet 1 Gbit
Hálózati protokol Ethernet TCP/IP
Operációs rendszer Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (csak a Microsoft támogatási időszakán belüli változatok)
Webböngésző Google Chrome; Mozilla Firefox; (támogatott verziók: lásd aktuális kiadás megjegyzését)
További szükséges szoftver
moneo software download
Mechanikai adatok
Súly [g] 0,001