• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. IIoT megoldások
  3. moneo
  4. moneo on-premises
  5. QMP031

on-premises licenc a GSDML paraméterbeállítási bővítményhez

QMP031

moneo configure PLC tools LIC

on-premises licenc a GSDML paraméterbeállítási bővítményhez

QMP031

moneo configure PLC tools LIC

  • Kiegészítő a moneo configure-hoz és a moneo configure free-hoz a GSDML-fájlok segítségével történő egyszerű paraméterezéshez
  • A szükséges IO-Link eszközparaméterek intuitív, gyártótól független integrálása GSDML fájlokba
  • Időmegtakarítás az adatkészletek létrehozása és másolása során a különböző eszközök és alkalmazások számára
  • A jövőbeli funkcionális PLC eszközbővítéseket már tartalmazza a licenc
AL140x és AL1304-AL1307 típusú ifm IO-Link masterek GSDML fájljaival való használatra
Felhasználási terület
Alkalmazás az ifm AL14xx IO-Link masterek GSDML fájljaival való használatra
Alkalmazás
ifm AL14xx IO-Link master GSDML fájl kiterjesztése IO-Link eszközparaméterekkel
Konfigurálás
GSDML fájl létrehozása
Kompatibilitás
kompatibilis az AL14xx sorozat GSDML fájljaival és az összes IO-Link eszközzel az aktuális IO-Link specifikáció szerint
Adatkezelés
IO-Link eszközparaméterek integrálása a kiválasztott GSDML fájlba
Paraméterezés
a kiválasztott eszközparaméterek írása a GSDML-fájl egy slot-jába
a már integrált IO-Link eszközök megjelenítése
Felhasználói interfész
a felhasználói felület a moneo configure (SA) dashbord funkciójába van integrálva
az összes már végrehajtott integráció és az aktuális művelet megjelenítése
a subslot-onként még szabad és már felhasznált memória jelzése
az aktuálisan kiválasztott paraméterek jelzése
IO-Link funkciók
a szükséges integrálandó IO-Link paraméterek felhasználó-specifikus kiválasztása
Szoftver / programozás
Nyelv német; angol; Francia; Olasz; Spanyol; Portugál; Kínai; Japán; Koreai; lengyel
Adathordozó letöltés
Licensz típusa egyszeri licenc
Licenc osztály on-premises teljes verzió
Rendszer feltételek
Min. CPU ciklus 2,3 GHz
Min. CPU magszám 4
Min. RAM 8 GB
Min. grafikus felbontás 1920 x 1080
Szükséges készülék-interfész USB; LAN Adapter - RJ45
Hálózati kártya Ethernet 1 Gbit
Hálózati protokol Ethernet TCP/IP
Operációs rendszer Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
Webböngésző Google Chrome; Mozilla Firefox; (támogatott verziók: lásd aktuális kiadás megjegyzését)
További szükséges szoftver
moneo software download
moneo configure free
moneo configure