• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. IIoT megoldások
  3. moneo
  4. moneo on-premises
  5. QMS001

Licenc a szoftvertermékek operációs rendszeréhez

QMS001

moneo OS License

Licenc a szoftvertermékek operációs rendszeréhez

QMS001

moneo OS License

  • IIoT platform és kezelési eszköz minden moneo alkalmazáshoz
  • Az intelligens eszközintegráció lehetővé teszi a rendszer digitális képének elkészítését
  • Eszközök az adatfolyam-modellek kiszámításához
  • Automatikus riasztás funkció
Tudjon meg többet
Felhasználási terület
Alkalmazás
az összes moneo modul és alkalmazás működéséhez
Készülékkezelés
Készülékek egyszerű észlelése hálózaton vagy IP-címzésen keresztül
IODD-k gyártófüggetlen kezelése
Adatkezelés
információ létrehozása grafikus modellezés és folyamatértékek kiszámítása útján
modellezés matematikai és logikai operátorok segítségével
a kiszámított értékek egyszerű integrálása a moneo rendszerekbe
Felhasználó-kezelés
felhasználói szerepkörök és jogosultságok kiosztása
felhasználói csoportok létrehozása
Licenckezelés
moneo licencek hozzáadása és kezelése
folyamatos licenc-meghosszabbítás lehetséges
Szoftver / programozás
Nyelv német; angol; Francia; Olasz; Spanyol; Portugál; Kínai; Japán; Koreai; Orosz
Adathordozó letöltés
Licensz típusa egyszeri licenc
Licenc osztály teljes változat
Rendszer feltételek
Min. CPU ciklus 2,3 GHz
Min. CPU magszám 4
Min. RAM 8 GB
Min. grafikus felbontás 1920 x 1080
Szükséges készülék-interfész USB; LAN Adapter - RJ45
Hálózati kártya Ethernet 1 Gbit
Hálózati protokol Ethernet TCP/IP
Operációs rendszer Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (csak a Microsoft támogatási időszakán belüli változatok)
Webböngésző Google Chrome; Mozilla Firefox; (támogatott verziók: lásd aktuális kiadás megjegyzését)
További szükséges szoftver
moneo software download
Application
Minimális merevlemez memória 1 GB
Log files
Minimális merevlemez memória 5 GB
Non process data
Minimális merevlemez memória 5 GB
Process data
Minimális merevlemez memória 64 GB
Mechanikai adatok
Súly [g] 0,001