• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Radaros érzékelők
  4. Radaros távolságérzékelők
  5. R1D200

radaros távolságérzékelő

R1D200

R1DBAF6KG/US/IO-Link

radaros távolságérzékelő

R1D200

R1DBAF6KG/US/IO-Link

  • Nagy érzékelési és széles hőmérséklet-tartomány
  • Megbízható mérések csapadék, köd, por és kosz esetén is
  • Sebesség és távolság együttes érzékelése
  • Az üzemmódok az adott alkalmazáshoz állíthatók be
  • A mért adatok intuitív beállítása és megjelenítése az ifm Vision Assistant szoftverrel

A készülék alkalmazási területe a használt alapfrekvenciától és az üzemeltetés országától függ. Az áttekintést a kezelési útmutatóban és itt találja

  • ce
  • fcc
  • iolink
  • cruus
Termékjellemzők
Kommunikációs interfész IO-Link
Ház téglatest kialakítású
Méretek [mm] 80 x 80 x 45
Digitális
Elektromos kivitel PNP/NPN; (paraméterezhető)
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Felhasználási terület
Rádió jóváhagyás ehhez: EU/RED; USA; Kanada
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan
A 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelvet (RED) alkalmazó országok listája a "Letöltések" menüpont alatt található.
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC; (SELV/PELV szerint ; energiakorlátozott áramkörök az IEC/UL 61010-1 3. kiadás szerint. cl. 9.4)
Áramfelvétel [mA] < 300; (középérték: 150 mA)
Teljesítményfelvétel [W] 21; (Maximális)
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] 1000
Működési frekvencia [GHz]
77...81
Maximális kisugárzott átlagos spektrális sűrűség EIRP [dBm/MHz]
-17
Sugárzott csúcsteljesítmény EIRP [dBm]
30
Bemenetek / kimenetek
Kimenetek és bemenetek teljes száma 3
Bemenetek
Bemenetek
IN1 radar aktiválása/deaktiválása
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel
OUT1 kapcsoló jel; IO-Link
OUT2 kapcsoló jel; analóg jel
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Analóg
Analóg áram kimenet [mA] 4...20, invertálható; (skálázható)
Max. terhelés [Ω] 500; (< 250 Ω: Ub 16...30 V DC; 250...500 Ω: Ub 18...30 V DC)
Analóg feszültség kimenet [V] 0...10, invertálható; (skálázható)
Min. teher [Ω] 2000
Digitális
Elektromos kivitel PNP/NPN; (paraméterezhető)
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 200
Érzékelési tartomány
Hatótávolság [m] 0,1...50; (10cm-es sarokreflektorra vonatkoztatva)
Nyílásszög [°]
vízszintes 40
függőleges 20
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [m] 0,1...50; (lásd diagramot:)
Mérési frekvencia [Hz] 20...100
Pontosság / eltérés
Hiszterézis [mm] 5; (paraméterezhető)
Hőmérséklet együttható analóg kimenet [a tartomány %-a / 10 K] ± 0,1
Analóg kimenet ismétlési pontossága [span %-a]
< 0,1
Analóg kimenet linearitási hiba [span %-a]
± 0,15
Precíziós analóg kimenet [span %-a]
± 0,2 (további adatok részben található pontossági specifikáción kívül)
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek csak IO-Linken keresztül
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
Profil
Function class leírás
0x0030 BLOB transfer
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Min. folyamat ciklusidő [ms] 3,2
IO-Link folyamatadat (ciklikus)
működés bithosszúság
Távolság 32
sebesség 32
Teljesítmény 8
RCS 8
érzékelő dőlésszöge 1
készülék állapota 4
bináris kapcsolás információ 4
IO-Link funkciók (aciklikus) alkalmazás-specifikus címke; üzemóra-számláló; trigger események száma; belső hőmérséklet; ROI beállítás
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 1518
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -40...80
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
analóg kimenet használata nélkül: -40...85 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...85
Védettség IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (becsavart csatlakozókkal vagy védőkupakkal)
Tesztek / engedélyek
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
DIN EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
DIN EN 61000-6-2 zavarállóság / ipari környezet
EN 55032 emisszió A osztály
Ütésállóság
IEC 62262 IK06 (1J)
Rezgésállóság
DIN EN 60068-2-6 Fc 10 g 10 frekvenciaciklus, 1 oktáv/perc, 3 tengelyen
Ütésállóság
DIN EN 60068-2-27 Ea 50 g 11 ms félszinusz; 10 ütés minden irányban a 3 koordinátatengely mentén
Folyamatos ütésállóság
DIN EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms félszinusz; 4000 ütés minden irányban a 3 koordinátatengely mentén
Gyors hőmérsékletváltozás
DIN EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 30 s; 300 ciklus
Só spray teszt
DIN EN 60068-2-11 Ka 8 teszt ciklus
Elektromos védelem
DIN EN 61010-2-201 áramütés / elektromos tápellátás csak SELV/PELV áramkörökön keresztül
MTTF [év] 53
UL minősítés
Ta -40...65 °C
UL fájl száma E205959
Mechanikai adatok
Súly [g] 412,15
Ház téglatest kialakítású
Beépítés módja süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] 80 x 80 x 45
Anyagok ház: PA; radarantenna kupola: PEI; Tömítés: HNBR
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 2x LED, sárga
üzem / működés 1x LED, zöld
hibák 1x LED, piros
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A
Diagrammok és grafikonok
Érzékelési tartomány
1: azimut
2: eleváció
feltételek
prizma: 4.3“ Trihedral Corner Reflector (SAJ043-S1)
RCS: 10 dBm²
Távolság: 5 m
Működési frekvencia: 79 GHz
További adatok
Működési mód standard Nagy hatótávolság, nagy sebesség Nagy kapcsolási frekvencia
max. távolság 0,1...20 m 0,25...50 m 0,1...20 m
távolság felbontása 100 mm 320 mm 100 mm
távolság pontossága ± 5 mm ± 15 mm ± 5 mm
max. sebesség ± 6 m/s ± 15 m/s ± 15 m/s
sebesség felbontása ± 0,35 m/s ± 0,38 m/s
sebesség pontossága ± 0,01 m/s ± 0,04 m/s ± 0,20 m/s
Kapcsolási frekvencia 20 Hz 20 Hz 100 Hz
Távolság 10cm-es sarokreflektorra vonatkoztatva
Felbontás két azonos méretű tárgy érzékeléséhez
pontosság erős, pont alakú céltárgyhoz