radaros távolságérzékelő
R2D200
R2DBAF6KG/US/IO-Link
radaros távolságérzékelő
R2D200
R2DBAF6KG/US/IO-Link
- Nagy érzékelési és széles hőmérséklet-tartomány
- Megbízható mérések csapadék, köd, por és kosz esetén is
- Sebesség és távolság együttes érzékelése
- Az üzemmódok az adott alkalmazáshoz állíthatók be
- A mért adatok intuitív beállítása és megjelenítése az ifm Vision Assistant szoftverrel
A készülék alkalmazási területe a használt alapfrekvenciától és az üzemeltetés országától függ. Az áttekintést a kezelési útmutatóban és itt találja
Termékjellemzők
Kommunikációs interfész | IO-Link |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 80 x 80 x 45 |
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Felhasználási terület
Rádió jóváhagyás ehhez: | EU/RED; Egyesült Királyság; USA; Kanada | |
---|---|---|
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; (SELV/PELV szerint ; energiakorlátozott áramkörök az IEC/UL 61010-1 3. kiadás szerint. cl. 9.4) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 300; (középérték: 150 mA) |
Teljesítményfelvétel [W] | 21; (Maximális) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 1000 |
Működési frekvencia [GHz] |
|
|
---|---|---|
Maximális kisugárzott átlagos spektrális sűrűség EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Sugárzott csúcsteljesítmény EIRP [dBm] |
|
Bemenetek / kimenetek
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 3 |
---|
Bemenetek
Bemenetek |
|
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kimeneti jel |
|
||||
Rövidzárlat-védelem | igen | ||||
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett | ||||
Túlterhelés-védelem | igen |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20, invertálható; (skálázható) |
---|---|
Max. terhelés [Ω] | 500; (< 250 Ω: Ub 16...30 V DC; 250...500 Ω: Ub 18...30 V DC) |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10, invertálható; (skálázható) |
Min. teher [Ω] | 2000 |
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Érzékelési tartomány
Hatótávolság [m] | 0,1...50; (vonatkoztatva E23014) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nyílásszög [°] |
|
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [m] | 0,1...50; (lásd diagramot:) |
---|---|
Mérési frekvencia [Hz] | 20 |
Pontosság / eltérés
Hiszterézis [mm] | 5; (paraméterezhető) |
---|---|
Hőmérséklet együttható analóg kimenet [a tartomány %-a / 10 K] | ± 0,1 |
Analóg kimenet ismétlési pontossága [span %-a] |
|
|
---|---|---|
Analóg kimenet linearitási hiba [span %-a] |
|
|
Precíziós analóg kimenet [span %-a] |
|
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | csak IO-Linken keresztül |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||||||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||||||
SIO-mód | igen | ||||||||||||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||||||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3,2 | ||||||||||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | alkalmazás-specifikus címke; üzemóra-számláló; trigger események száma; belső hőmérséklet; ROI beállítás; Schaltverzögerungen; Sender abschaltbar | ||||||||||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
||||||||||||||||
Megjegyzés |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 | |
Védettség | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (becsavart csatlakozókkal vagy védőkupakkal) |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||||
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||||
Só spray teszt |
|
||||||||||||
Elektromos védelem |
|
||||||||||||
MTTF [év] | 53 | ||||||||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 397,2 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 80 x 80 x 45 |
Anyagok | ház: PA; radarantenna kupola: PEI; Tömítés: HNBR |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Diagrammok és grafikonok
Érzékelési tartomány
|
|
---|
További adatok
Működési mód | standard | Nagy hatótávolság, nagy sebesség |
max. távolság | 0,1...20 m | 0,25...35 m |
távolság felbontása | 100 mm | 350 mm |
vízszintes szögfelbontás (azimut ) | 10 ° | 10 ° |
távolság pontossága | ± 5 mm | ± 15 mm |
max. sebesség | ± 6 m/s | ± 15 m/s |
sebesség felbontása | ± 0,20 m/s | ± 0,38 m/s |
sebesség pontossága | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s |
Kapcsolási frekvencia | 20 Hz | 20 Hz |
Távolság | vonatkoztatva E23013 |
Felbontás | két azonos méretű tárgy érzékeléséhez |
pontosság | erős, pont alakú céltárgyhoz |