Abszolút többfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel
RM3006
RMS0025-E24/E
Abszolút többfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel
RM3006
RMS0025-E24/E
- A precíz helyzet-, szög-, sebesség- és hosszúságméréshez
- Értékek közvetlen kiadása PROFIBUS interfészen keresztül
- Robusztus készülékház zord ipari környezethez
- Magas ütés- és rezgésállóság
- Egyszerű kábelezés és programozás
Termékjellemzők
Felbontás | 8192 lépés; 4096 fordulat; 25 bit |
---|---|
Kommunikációs interfész | PROFIBUS DP |
Tengely kialakítás | tömör tengely |
Tengely átmérő [mm] | 6 |
Felhasználási terület
Működési elv | abszolút |
---|---|
Forgás típusa | többfordulatos |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 100; ((24 V)) |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimenetek
Kódolás | bináris |
---|
Mérési / beállítási tartomány
Felbontás | 8192 lépés; 4096 fordulat; 25 bit |
---|
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | kódértékek számlálási iránya; Felbontás; nullpont; HI és LO határérték kapcsoló; mozgásjelző; egyfordulat/többfordulat kiválasztás |
---|---|
Diagnosztikai funkciók | riasztások; figyelmeztetések; státusz; forgásjeladó sorozatszáma |
Címzés | címző kapcsoló; 0...126 |
Interfész
Kommunikációs interfész | PROFIBUS DP |
---|
Átviteli szabvány | DPV2 |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 98 |
Védettség | IP 67; (házon: IP 67; tengelyen: IP 67) |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 13,5 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 611 | |
---|---|---|
Méretek [mm] | Ø 58 / L = 94 | |
Anyagok | alumínium | |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 12000 | |
Tengely kialakítás | tömör tengely | |
Tengely átmérő [mm] | 6 | |
Tengely anyaga |
|
|
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] | 40 | |
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] | 110 | |
Rögzítő karima | szinkronkarima |
Elektromos csatlakozás
Sorkapocs a csatlakozóházban: |