Abszolút többfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel
RM8001
RMS4096-S24/L2A
Abszolút többfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel
RM8001
RMS4096-S24/L2A
- A precíz helyzet-, szög-, sebesség- és hosszúságméréshez
- Értékek közvetlen kiadása SSI interfészen keresztül
- Robusztus készülékház zord ipari környezethez
- Magas ütés- és rezgésállóság
- Egyszerű kábelezés és programozás
Termékjellemzők
Felbontás | 4096 Felbontás; 8192 fordulat; 25 bit |
---|---|
Kommunikációs interfész | SSI-adat interfész |
Tengely kialakítás | tömör tengely |
Tengely átmérő [mm] | 6 |
Felhasználási terület
Működési elv | abszolút |
---|---|
Forgás típusa | többfordulatos |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
Bemenetek
Bemenetek | forgásirány megfordítása; nullázó |
---|
Kimenetek
Kódolás | Gray kód; (kódértékek növelése jobbra forgatáskor (a tengelyen látható)) |
---|---|
Kódjel | órajel bemenet; TTL kompatibilis jelek; órajel és invertált órajel a mikroprocesszortól RS 422 szerint; adatkimenet; szinkron soros; TTL kompatibilis adatjelek és invertált adatlejek |
Mérési / beállítási tartomány
Felbontás | 4096 Felbontás; 8192 fordulat; 25 bit |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | SSI-adat interfész |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 98 |
Védettség | IP 65 |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 350 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 323 | |
---|---|---|
Méretek [mm] | Ø 36,5 / L = 69,5 | |
Anyagok | karima: alumínium; ház: acél porbevonatú | |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 12000 | |
Maximális indítónyomaték [Nm] | 3 | |
Nyomaték referenciahőmérséklet [°C] | 25 | |
Tengely kialakítás | tömör tengely | |
Tengely átmérő [mm] | 6 | |
Tengely anyaga |
|
|
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] | 40 | |
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] | 110 | |
Rögzítő karima | Ø 36.5 mm |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 2 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; axiális |
Diagrammok és grafikonok
impulzusdiagramm
|
|
---|