Abszolút többfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel
RM9001
RMS0024-C24UST
Abszolút többfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel
RM9001
RMS0024-C24UST
Termékjellemzők
Felbontás | 4096 lépés; 4096 fordulat; 24 bit |
---|---|
Kommunikációs interfész | CAN |
Tengely kialakítás | tömör tengely |
Tengely átmérő [mm] | 10 |
Felhasználási terület
Működési elv | abszolút |
---|---|
Forgás típusa | többfordulatos |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 9...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimenetek
Rövidzárlat-védelem | igen |
---|---|
Kódolás | bináris |
Mérési / beállítási tartomány
Felbontás | 4096 lépés; 4096 fordulat; 24 bit |
---|
Pontosság / eltérés
Pontosság [°] | 0,08 |
---|
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | CAN paraméter; skálázás; beállított; baudráta; forgási irány; Node ID |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | CAN |
---|
Protokoll | CANopen | ||
---|---|---|---|
Gyári beállítás |
|
||
Verzió | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 68; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 240 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 233 | |
---|---|---|
Méretek [mm] | Ø 36,5 / L = 100 | |
Anyagok | karima: alumínium; házfedél: acél karcálló katódos merítőkádas felületkezelés | |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 6000 | |
Maximális indítónyomaték [Nm] | 5 | |
Nyomaték referenciahőmérséklet [°C] | 20 | |
Tengely kialakítás | tömör tengely | |
Tengely átmérő [mm] | 10 | |
Tengely anyaga |
|
|
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] | 180 | |
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] | 180 | |
Rögzítő karima | szinkronkarima |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozó: 1 x M12, axiális; kódolás: A |