- Termékek
- RN6020
Abszolút egyfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel
RN6020
RN-2048-G24/L1B
Abszolút egyfordulatú forgásjeladó tömör tengellyel
RN6020
RN-2048-G24/L1B
A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Termékjellemzők
Felbontás | 2048 Felbontás |
---|---|
Kommunikációs interfész | párhuzamos |
Tengely kialakítás | tömör tengely |
Tengely átmérő [mm] | 10 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 250 |
Max. elektromos fordulatszám [U/min] | 1500 |
Kimenetek
Elektromos kivitel | HTL |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 20 |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | < 60 s |
Kódolás | Gray kód; (kódértékek növelése jobbra forgatáskor (a tengelyen látható)) |
Mérési / beállítási tartomány
Felbontás | 2048 Felbontás |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | párhuzamos |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30...100 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 98 |
Védettség | IP 65 |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Mechanikai adatok
Méretek [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Anyagok | alumínium | |
Max. mechanikus fordulatszám [U/min] | 10000 | |
Maximális indítónyomaték [Nm] | 1 | |
Nyomaték referenciahőmérséklet [°C] | 20 | |
Tengely kialakítás | tömör tengely | |
Tengely átmérő [mm] | 10 | |
Tengely anyaga |
|
|
Max. tengelyirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] | 10 | |
Max. sugárirányú tengelyterhelés (tengelyvégen) [N] | 20 |
Elektromos csatlakozás
Kábel: 1 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; axiális |
Diagrammok és grafikonok
impulzusdiagramm
|
|
---|