Áramlástávadó visszacsapó szeleppel
SBT646
SBT11XKX10KG/O/US
Áramlástávadó visszacsapó szeleppel
SBT646
SBT11XKX10KG/O/US
- Az átfolyás precíz érzékelése csővezetékekben
- Suitable for water and liquid media
- A visszafolyás megbízható megakadályozása rendkívül gyors válaszidő mellett
- Robusztus ház rendkívül nagyon nagy nyomószilárdsággal
Termékjellemzők
Mérési tartomány [l/min] | 2...100 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | Rp 1 |
Felhasználási terület
Közeg | folyadékok; víz | |
---|---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | 10...180 | |
Nyomásállóság [bar] | 40 | |
Nyomásállóság [MPa] | 4 | |
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség toleranciája [%] | -15...10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC; (SELV/PELV szerint) |
Áramfelvétel [mA] | < 35 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimenetek
Kimeneti jel | analóg jel |
---|---|
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [l/min] | 2...100 |
---|
Pontosság / eltérés
Reprodukálhatóság [a végérték %-a] | 1 |
---|---|
Mérési hiba [a végérték %-a] | ± 5 |
Reakcióidők
Válaszidő [s] | < 0,01 |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -15...80 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 393 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 1275 |
---|---|
Anyagok | sárgaréz fehérbronz bevonatú; PPS; rézötvözet; alumínium eloxált; PEI; szilikon; o-gyűrű: EPDM; FKM |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamnetes acél (1.4401 / 316); rozsdamentes acél (1.4301 / 304); sárgaréz; sárgaréz kémiailag nikkelezett; PPS; o-gyűrű: FKM; mágnes: fémötvözet nikkelezett; Kétkomponensű ragasztó |
Folyamatcsatlakozás | Rp 1 |
Mechanikus kapcsolási ciklusok | 10 millió |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Kábel: 0,3 m, szilikon |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Diagrammok és grafikonok
|
|
---|