- Termékek
- SF0540
Termékjellemzők
Szondarúd hossza L [mm] | 12 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 külső menet |
Felhasználási terület
Közeg | folyadékok; agresszív közegek |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | 5...70 |
Nyomásállóság [bar] | 30 |
Közeghőmérséklet [°C] | 5...70 |
---|
Elektromos adatok
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához | VS3000 |
---|
Mérési / beállítási tartomány
Szondarúd hossza L [mm] | 12 |
---|
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...40 |
Pontosság / eltérés
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 7 |
---|
Reakcióidők
Válaszidő [s] | 2...20 |
---|
Válaszidő [s] | 2...20 |
---|
Környezeti körülmények
Védettség | IP 67 |
---|
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 8648 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 1112,8 |
---|---|
Ház | hengeres |
Anyagok | kerámia (99,7% Al2O3) |
Közeggel érintkező anyagok | kerámia (99,7% Al2O3) |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1/4 külső menet |
Szondarúd átmérő [mm] | 8,6 |
Beépítési hossz EL [mm] | 27 |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 16 m, PUR; Maximális kábelhossz: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC |
---|