Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő
SF5703
SFD10ADT /US-100
Kiértékelő egységhez csatlakoztatható áramlásérzékelő
SF5703
SFD10ADT /US-100
- Csövekben lévő folyadékok és gázok megbízható felügyelete
- Kiértékelő egységhez való csatlakoztatáshoz
- Egyszerű folyamatcsatlakozás adapter segítségével
- A közegeket érintő anyagok titánból készültek agresszív közegekkel való alkalmazáshoz
- M12-es dugós csatlakozó a gyors és egyszerű csatlakoztatáshoz
Termékjellemzők
Szondarúd hossza L [mm] | 143 |
---|---|
Folyamatcsatlakozás | M18 x 1,5 belső menet |
Felhasználási terület
Közeg | folyadékok; Gázok; agresszív közegek |
---|---|
Közeghőmérséklet [°C] | -25...80 |
Nyomásállóság [bar] | 100 |
Elektromos adatok
Csatlakozás a kiértékelő elektronikához | VS3000 |
---|
Mérési / beállítási tartomány
Szondarúd hossza L [mm] | 143 |
---|
Beállítási tartomány [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 3...60 |
Beállítási tartomány [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Legnagyobb érzékenység [cm/s] | 200...800 |
Pontosság / eltérés
Hőmérsékletgrádiens [K/min] | 300 |
---|
Reakcióidők
Válaszidő [s] | 1...10 |
---|
Környezeti körülmények
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||
MTTF [év] | 8393,77 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 75 |
---|---|
Ház | kiképzés az adapterhez |
Méretek [mm] | M18 x 1,5 |
Menet megjelölés | M18 x 1,5 |
Anyagok | titánium (3.7035); EPDM; ULTEM |
Közeggel érintkező anyagok | titánium (3.7035); o-gyűrű: FKM 80 Shore A |
Folyamatcsatlakozás | M18 x 1,5 belső menet |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m |
---|