- Termékek
- Érzékelők
- Áramlás kapcsolók és átfolyásmérők
- Vortex áramlásmennyiség érzékelők kijelzővel
- SV5614
Örvényáramlás-mérő kijelzővel
SV5614
SVN12XXX50KG/US-100
Örvényáramlás-mérő kijelzővel
SV5614
SVN12XXX50KG/US-100
- Az átfolyás és a közeghőmérséklet megbízható érzékelése
- Precíz linearizált analóg kimenet
- Optimálisan beállítható az elfordítható kijelzőnek köszönhetően
- Jól olvasható színes kijelző piros/zöld színváltással
- Alkalmaz vízhez, deionizált vízhez és hűtővízhez
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 2 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1/2" NPT DN10 |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |
---|---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz | |
Közeg | víz; glikol oldatok; hűtőfolyadékok | |
Közeghőmérséklet [°F] | 14...194 | |
Nyomásállóság [bar] | 12 | |
Nyomásállóság [psi] | 174 | |
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
|
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] | 4,8 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 3 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 2 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel |
Analóg kimenetek száma | 2 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
||
Felbontás |
|
||
Analóg kezdőpont ASP |
|
||
Analóg végpont AEP |
|
||
Lépéstávolság |
|
||
Mérési dinamika | 1:20 |
Mérési tartomány [°F] | 14...194 |
---|---|
Kijelzési tartomány [°F] | -22...230 |
Felbontás [°F] | 1 |
Analóg kezdőpont [°F] | 14...158 |
Analóg végpont [°F] | 50...194 |
Lépésekben [°F] | 1 |
Pontosság / eltérés
Pontosság (mérési tartományban) | ± 2 % MEW; (víz) |
---|---|
Ismétlési pontosság | ± 0,5 % MEW |
Pontosság [K] | ± 1 |
---|
Reakcióidők
Válaszidő [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...5 |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | Analóg kimenet csillapítása dAA; Mértékegység |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°F] | 32...140 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||
Tárolási hőmérséklet [°F] | -4...176 | ||
Védettség | IP 65; IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 342 | ||||
UL minősítés |
|
||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 466 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 30 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó 1/2" NPT DN10 |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
Diagrammok és grafikonok
|
nyomásállóság (bar)
|
|
---|
Nyomásveszteség
|
|
---|