- Termékek
- Érzékelők
- Áramlás kapcsolók és átfolyásmérők
- Vortex áramlásmennyiség érzékelők kijelzővel
- SV7504
Örvényáramlás-mérő kijelzővel
SV7504
SVK34XXX50KG/US-100
Örvényáramlás-mérő kijelzővel
SV7504
SVK34XXX50KG/US-100
- Az átfolyás és a közeghőmérséklet megbízható érzékelése
- Precíz linearizált analóg kimenet
- Optimálisan beállítható az elfordítható kijelzőnek köszönhetően
- Jól olvasható színes kijelző piros/zöld színváltással
- Alkalmaz vízhez, deionizált vízhez és hűtővízhez
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 2 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó Rc 3/4 belső menet DN20 |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |
---|---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazásokhoz | |
Közeg | víz; glikol oldatok; hűtőfolyadékok | |
Közeghőmérséklet [°C] | -10...90 | |
Nyomásállóság [bar] | 12 | |
Nyomásállóság [MPa] | 1,2 | |
Megjegyzés a nyomásállósághoz |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 3 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 2 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | analóg jel |
Analóg kimenetek száma | 2 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Kijelzési tartomány |
|
||
Felbontás |
|
||
Analóg kezdőpont ASP |
|
||
Analóg végpont AEP |
|
||
Lépéstávolság |
|
||
Mérési dinamika | 1:20 |
Mérési tartomány [°C] | -10...90 |
---|---|
Kijelzési tartomány [°C] | -30...110 |
Felbontás [°C] | 0,5 |
Analóg kezdőpont [°C] | -10...70 |
Analóg végpont [°C] | 10...90 |
Lépésekben [°C] | 0,5 |
Pontosság / eltérés
Pontosság (mérési tartományban) | ± 2 % MEW; (víz) |
---|---|
Ismétlési pontosság | ± 0,5 % MEW |
Pontosság [K] | ± 1 |
---|
Reakcióidők
Válaszidő [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Csillapítás folyamatérték dAP [s] | 0...5 |
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | Analóg kimenet csillapítása dAA; Mértékegység |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...80 | ||
Védettség | IP 65; IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-engedély |
|
||||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||||
MTTF [év] | 342 | ||||||||||||
UL minősítés |
|
||||||||||||
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 486,5 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 30 |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó Rc 3/4 belső menet DN20 |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
Diagrammok és grafikonok
Nyomásveszteség
|
|
---|
nyomásállóság (bar)
|
|
---|