Hőmérsékletérzékelő kijelzővel
TN2511
TN-045KCBD18-MFPKG/US/
Hőmérsékletérzékelő kijelzővel
TN2511
TN-045KCBD18-MFPKG/US/
- Nagyon nagy hőmérséklet-kiértékelési tartomány
- Programozható kapcsolókimenet IO-Link-kel és méretezhető analóg kimenettel
- Intuitív, felhasználóbarát 3 gombos kezelés
- Piros-zöld kijelző a „jó” területek egyértelmű jelöléséhez
- Jól látható LED-ek a kapcsolási állapot kijelzéséhez
- Kényelmes kezelés nyomógombokkal vagy paraméterezés IO-Link segítségével
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó M18 x 1,5 belső menet | ||
Beépítési hossz EL [mm] | 45 |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Mérőelem | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 szerint, A osztály) |
Közeg | folyadékok és gázok |
Nyomásállóság [bar] | 300 |
Minimális merülési mélység [mm] | 12 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...32 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 1 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Kimenetek
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel; analóg jel; IO-Link; (beállítható) |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
Digitális kimenetek száma | 1 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10 |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 2000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési / beállítási tartomány
Szondarúd hossza L [mm] | 45 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
||
Gyári beállítás | -40...150 °C / -40...302 °F | ||
Kapcsolási pont SP |
|
||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||
Analóg kezdőpont |
|
||
Analóg végpont |
|
||
Lépésekben |
|
Kapcsoló kimenet felbontása [K] | 0,1 |
---|---|
Analóg kimenet felbontása [K] | áramkimenet: MS / 4096; Feszültségkimenet: MS / 3561 |
Kijelző felbontása [K] | 0,1 |
Pontosság / eltérés
Kapcsolási pont pontossága [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Precíziós analóg kimenet [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Kijelzés pontossága [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Hőmérséklet-együttható [a tartomány %-a / 10 K] | 0,1; (A referenciaállapottól való eltérés esetén 25 ± 5 °C) |
Reakcióidők
Válaszdinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 szerint) |
---|
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | hiszterézis / ablak; záró / nyitó; kapcsolási logika; bekapcsolási / kikapcsolási késleltetés; csillapítás; Mértékegység |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link |
---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link verzió | 1.1 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 470 | ||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 207 |
---|---|
Ház | kompaktkiképzés az adapterhez |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Közeggel érintkező anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: FKM 80 Shore A |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó M18 x 1,5 belső menet |
Beépítési hossz EL [mm] | 45 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|