• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Rezgésérzékelő
  4. Diagnosztikai elektronikák
  5. VSE950

Diagnosztikai elektronika rezgésérzékelőkhöz

VSE950

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Diagnosztikai elektronika rezgésérzékelőkhöz

VSE950

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

  • Robusztus IP 67 ház a decentralizált használatra
  • Gyors, hibamentes és utólagos telepítés a szokványos M12-es csatlakozásnak köszönhetően.
  • Hat jelbemenet gyűjti össze az állapotfelügyelethez szükséges összes adatot.
  • Automatizálási és IT hálózat különválasztás
  • Kompatibilis az összes általános gyorsulásérzékelővel
  • ce
  • ukca
  • cul
  • profinet
Termékjellemzők
Frekvenciatartomány [Hz] 0,1...12000
Kommunikációs interfész Ethernet
Felhasználási terület
Kivitel paraméterezés PC szoftveren keresztül VES004
Elektromos adatok
Üzemi feszültség toleranciája [%] 20
Üzemi feszültség [V] 24 DC
Áramfelvétel [mA] 200; ((24 V DC))
Védelmi osztály III
Bemenetek / kimenetek
Kimenetek és bemenetek teljes száma 8; (beállítható)
Bemenetek és kimenetek száma Digitális bemenetek száma: 1; Analóg bemenetek száma: 1; dinamikus bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1
Bemenetek
Összes bemenet száma 6
Digitális bemenetek száma 1
Digitális bemenet - frekvenciatartomány [Hz] 0,1...100000
Analóg bemenetek száma 1; (statikus)
Analóg bemenet (áram) [mA] 0...20
Analóg bemenet felbontása 12
Dinamikus bemenetek száma 4
Dinamikus bemenet - jel 0...20 mA
Dinamikus bemenet - felbontás [bit] 16
Dinamikus bemenet - frekvenciatartomány [Hz] 0...12000
Dinamikus bemenet - mintavételi sebesség [kSamples] 100
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel kapcsoló jel; analóg jel
Elektromos kivitel PNP
Digitális kimenetek száma 2; (beállítható)
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Analóg kimenetek száma 1; (beállítható)
Analóg áram kimenet [mA] 0...22
Max. terhelés [Ω] 500
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Frekvenciatartomány [Hz] 0,1...12000
Interfész
Kommunikációs interfész Ethernet
Csatlakozó típusa M12
Protokoll PROFINET
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] 0...60
Tárolási hőmérséklet [°C] 0...60
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV érintkező kisülés / 15 kV levegő kisülés
EN 61000-4-3 10 V/m (80...2700 MHz)
EN 61000-4-4 Burst 4 kV kapacitív csatoló szonda, földelt
EN 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz
EN 61000-6-4 ipari környezet
MTTF [év] 92
UL minősítés
UL tanusítvány száma L004
UL fájl száma E251902
Mechanikai adatok
Súly [g] 1388,2
Ház alumínium
Szerelés módja hátsó fali szerelés
Méretek [mm] 175 x 172 x 66,6
Anyagok EN AW-5083: fekete eloxált
Adatmemória
Valós idejű óra igen
Tartozékok
Tartozékok (választható)
keresztezett Ethernet összekötő kábel PC-hez történő közvetlen csatlakozáshoz
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db