Gyorsulásmérő
VSM102
VIBRATION SENSOR
Gyorsulásmérő
VSM102
VIBRATION SENSOR
- Optimális állapotelemzés a 2 mozgástengelyen végzett gyorsulásmérésnek köszönhetően
- Csatlakozás a VSE diagnosztikai elektronikához
- Univerzális használat az IEPE iterfésznek köszönhetően
- Széles mérési tartomány számos különböző alkalmazási helyzethez
Termékjellemzők
Rezgésmérési tartománya [g] | -40...40 |
---|---|
Frekvenciatartomány [Hz] | 1...4500 |
Mérési elv | kapacitív |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Energialáncban használható |
---|
Elektromos adatok
Kapcsolófeszültség, DC [V] | 13...16 |
---|---|
Munkaáram [mA] | 4...10 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Szenzortípus | Mikroelektromechanikai rendszer (MEMS) |
Mérési / beállítási tartomány
Rezgésmérési tartománya [g] | -40...40 |
---|---|
Frekvenciatartomány [Hz] | 1...4500 |
Mérési elv | kapacitív |
Max. keresztirányú érzékenység [%] | 5 |
Mérési tengelyek száma | 2 |
Pontosság / eltérés
Mérési érzékenység | 100 mV/g |
---|---|
Linearitás [a tartomány %-a] | 2 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30...85 |
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||
MTTF [év] | 1233 | ||||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 79,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Szerelés módja | M16 x 1,5 | ||||
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) | ||||
Meghúzási nyomaték [Nm] | 8 | ||||
Energialáncban használható | igen | ||||
Energialáncban használható |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 0,6 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,14 mm² | |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |