Gyorsulásmérő
VSM104
VIBRATION SENSOR
Gyorsulásmérő
VSM104
VIBRATION SENSOR
- Megbízható rezgésérzékelés gépeken és berendezéseken 3 mérési tengelyen (x, y és z)
- Rezgésérzékelők diagnosztikai elektronikához történő csatlakoztatásához
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Kompakt és robusztus nemesacél készülékház nagy mechanikai túlterhelésvédelem
- Univerzális használat az IEPE iterfésznek köszönhetően
Termékjellemzők
Rezgésmérési tartománya [g] | -40...40 |
---|---|
Frekvenciatartomány [Hz] | 0...4500 |
Mérési elv | kapacitív |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható |
---|
Elektromos adatok
Kapcsolófeszültség, DC [V] | 11...16 |
---|---|
Munkaáram [mA] | 4...6 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Szenzortípus | Mikroelektromechanikai rendszer (MEMS) |
Mérési / beállítási tartomány
Rezgésmérési tartománya [g] | -40...40 |
---|---|
Frekvenciatartomány [Hz] | 0...4500 |
Mérési elv | kapacitív |
Max. keresztirányú érzékenység [%] | 5 |
Mérési tengelyek száma | 3 |
Pontosság / eltérés
Pontosság | 0...3 kHz: +/- 10 % 3...4,5 kHz: 3 dB |
---|---|
Mérési érzékenység | 100 mV/g |
Linearitás [a tartomány %-a] | 2 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30...100 |
Védettség | IP 67; IP 68; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 529 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 427,6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Szerelés módja | szerelőcsavar | ||||
Méretek [mm] | 26,2 x 47,3 x 11,6 | ||||
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 444) | ||||
Meghúzási nyomaték [Nm] | 3,5 | ||||
Energialáncban használható | igen | ||||
Energialáncban használható |
|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 10 m, PUR, Ø 4,9 mm, árnyékolt; Maximális kábelhossz: 250 m; árnyékolás (a házra csatlakoztatva); 5 x 0,14 mm² |