vezeték nélküli rezgésérzékelő
VWV001
VIBRATION SENSOR WIRELESS
vezeték nélküli rezgésérzékelő
VWV001
VIBRATION SENSOR WIRELESS
- Teljes rezgés megbízható és időszakos felügyelete a DIN ISO 10816 szerint
- Gyors telepítés az elemes működésnek és rádiós kommunikációnak köszönhetően
- Vezeték nélküli rezgésérzékelők gateway-el való komminikációjához
- Intelligens mesh rádiós kommunikáció a gatway-ig
- Robusztus készülékház zord ipari környezethez
Termékjellemzők
Rezgésmérési tartománya [g] | -16...16 |
---|---|
Rezgésmérési tartománya [mm/s] | 0...25 |
Frekvenciatartomány [Hz] | 10...1000 |
Felhasználási terület
Alkalmazás | Rezgésérzékelő ISO 10816 szerint | |
---|---|---|
Rádió jóváhagyás ehhez: | USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Brazília | |
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 3,6 DC; (lítium-tionil-klorid akkumulátor; akkumulátor élettartam: > 4 év az akkumulátor nem cserélhető) |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Szenzortípus | Mikroelektromechanikai rendszer (MEMS) |
Mérési / beállítási tartomány
Rezgésmérési tartománya [g] | -16...16 |
---|---|
Rezgésmérési tartománya [mm/s] | 0...25 |
Frekvenciatartomány [Hz] | 10...1000 |
Mérési tengelyek száma | 1 |
Mérési tartomány [°C] | -30...80 |
---|---|
Felbontás [°C] | 0,1 |
Pontosság / eltérés
Pontosság | ≤ 10 % |
---|---|
Linearitás | ≤ 10 % |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | MQTT |
---|
Interfész
Frekvenciasáv | 2,4 GHz ISM |
---|---|
Hatótávolság | < 25 m |
Biztonsági szabvány | AES-128 |
Protokoll | saját |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...80 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -30...80 | |
Védettség | IP 68 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 177,1 |
---|---|
Szerelés módja | Menetes csap; (M8) |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); polietilén |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 8 |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|