IO-Link-Interface
ZZ1060
SET AL1060 IO-Link Master USB
IO-Link-Interface
ZZ1060
SET AL1060 IO-Link Master USB
- az IO-Link készülékek gyors és egyszerű paraméterezéséhez és beállításához
- robusztus M12 csatlakozó terepi alkalmazásokhoz USB, tápfeszültség és érzékelő kommunikációhoz
- Jól látható LED-ek az üzem, a kapcsolási állapot és a hibák kijelzéséhez
- IO-Link-képes érzékelőknek PC-vel való összeköttetéséhez
- Az aktuális mérési értékek, folyamatértékek és paraméter-beállítások kiolvasása
Felhasználási terület
Alkalmazás | készülékek paraméterezése és elemzése | |||
---|---|---|---|---|
Alkatrészek |
|
Elektromos adatok
Névleges feszültség DC [V] | 5; (USB) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 1100; (USB) |
Védelmi osztály | III |
Érzékelő tápellátás | 24 V DC |
Áramterhelhetőség portonként [A] | 0,65 |
---|
Áramterhelhetőség portonként [A] | 0,15 |
---|
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Bemenetek
Digitális bemenetek száma | 2; (IO-Link port Class A : 1 x 2) |
---|---|
Magas kapcsolási szint [V] | 11...30 |
Alacsony kapcsolási szint [V] | 0...5 |
Rövidzárlat elleni védelem, digitális bemenetek | igen |
Kimenetek
Digitális kimenetek száma | 2; (IO-Link port Class A: 1 x 2) |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 150 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link; USB |
---|---|
USB interfészek száma | 1 |
Átvitel típusa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link verzió | 1.1 |
A osztályú portok száma | 1 |
Verzió | USB 2.0 |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 388,3 |
---|---|
Anyagok | ház: PA; aljzat: PA; önzáró anya: nikkelezett réz |
Tömítés anyaga | FKM |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - AUX
Csatlakozó: M12; kódolás: A |
Elektromos csatlakozás - IO-Link
Csatlakozó: M12; kódolás: A; Tömítés: FKM |
Elektromos csatlakozás - USB
; kódolás: B |