- moneo: IIoT platform
- Felhasználási esetek
Munkadarab hordozó ciklusainak számlálása a moneo RTM segítségével
Ciklusszámláló egy elektronikus modulokat gyártó gép plazmaaktiválási folyamatában
Az elektronikai modulokat gyártó gép munkadarab hordozói a súrlódás, az ütések és a plazmaaktiválás miatt bizonyos fokú kopást szenvednek. A termékminőség biztosítása érdekében a munkadarab hordozóknak tökéletes állapotban kell lenniük. Ezért a munkadarab hordozók rendszeres karbantartása és cseréje szükséges.
A kiindulási helyzet:
A plazmaaktiválás folyamata a munkadarab hordozók nagyfokú kopásáról ismert. Ezek karbantartása korábban időalapú karbantartás keretében, havi egy alkalommal történt. Az átmenő mennyiségtől függően az időalapú karbantartást túl későn végezték el, ami nem tervezett, költségigényes termelési leállásokhoz vezetett.
A projekt célja:
Ehhez a folyamathoz elengedhetetlen a darabszám-orientált karbantartás. Ez lehetővé teszi a karbantartás ütemezését a munkadarab hordozók tényleges kopása alapján, figyelembe véve különösen a munkadarab hordozók ciklusainak számát.
A megvalósítás:
A moneo RTM központilag kerül telepítésre egy szerverre. Az AL1350 sorozatú IO-Link master VLAN-on keresztül kapcsolódik a szerverhez. A szállítószalagnál lévő munkadarab hordozók érzékelésére egy pozícióérzékelő kerül alkalmazásra. Amint munkadarab hordozót észlel, azonnal kapcsolja a kimenetét. A kapcsolójelet a DP2302 IO-Link adapter érzékeli, és megnöveli a belső számlálót. Ezt a számértéket az IO-Link master kiolvassa, és a VLAN-on keresztül a moneo RTM-nek továbbítja.
A siker:
A folyamat és a termék minősége és stabilitása fenntarthatóan biztosíthatóvá és fejleszthetővé vált. A számláló állásának rögzítésével figyelmeztető határértékek és riasztások szervezhetők; például e-mail értesítések küldésével a küszöbértékek túllépésekor. A Ticket rendszerben található megjegyzés funkciók átláthatóságot és kommunikációt teremtenek a felelős alkalmazottak között az összes műszakot átfogóan. Ez azt jelenti, hogy a karbantartási időpontok időben tervezhetők. A szükséges új kopó- és pótalkatrészek készletezése is tervezhető.
Összegzés:
Mindent egybevetve, a karbantartási és gyártási folyamat javítását eredményezi - kis erőfeszítés nagy hatással.
A rendszer felépítése
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_01_uebersicht.png?v=287760796)
- Pozícióérzékelő (pl. IF6124)
- IO-Link számlálómodul (DP2302)
- IO-Link master (AL1350)
Dashboard
A dashboard megjeleníti az ehhez a felhasználási esethez tartozó releváns információkat. Az egyszerű drag & drop szerkesztő segítségével a dashboard-okat egyedileg lehet megtervezni a megfelelő alkalmazáshoz. Háttérképek beillesztésével a megfelelő berendezésrészek kiemelhetők, és az egyes eszközök a megfelelő pozícióba helyezhetők.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_02_screenshotdashboard.png?v=287762399)
- Az aktuális számlálóállapot jelzőlámpás kijelzése (zöld ≤ 2250, sárga > 2250, piros > 2500)
- Az aktuális számlálóállapot szintmérője a megjelenített küszöbértékekkel együtt
Tasks & Tickets: Határértékek kezelése a moneo RTM segítségével
A DP2302 fő számlálójához megfelelő határértékek kerülnek meghatározásra:
Ezen határértékek túllépése esetén a rendszer automatikusan létrehoz egy megfelelő Ticket-et a túllépésről.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_03_screenshotthreshold.png?v=287741083)
- Figyelmeztetési határérték > 2250
- Riasztási határérték > 2500
Ezt a karbantartási részleg használja a határérték túllépése miatt szükséges összes lépés dokumentálására, és így lehetővé teszi az elvégzett intézkedések teljes körű nyilvántartását.
Ticket feldolgozási szabályok: Ticket feldolgozási szabályok
Ezzel a funkcióval a moneo-n belül egy egyszerű varázsló segítségével meghatározható, hogy a Ticket létrehozása mellett mi történjen. Ebben a felhasználási esetben e-mail kerül elküldésre a karbantartási részlegre, ha a küszöbérték túllépi a figyelmeztetési határértéket. Ezzel most már be tudja ütemezni és el tudja végezni a szükséges karbantartást. A riasztási érték túllépése esetén a termelésben részt vevő dolgozók egy kibővített csoportja kap értesítést.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_04_screenshotticketprocessing.png?v=287743526)
- A határértékek (5) és az adatforrások (6) meghatározása
- Meghatározza, hogy melyik szabály kerül alkalmazásra
- Meghatározza, hogy a figyelmeztetés vagy riasztás milyen sürgősséggel történik
- Meghatározza az e-mail címzettek csoportját
- A releváns határértékek meghatározása
- A megfelelő adatforrások meghatározása
Számláló visszaállítása
A számláló IO-Linken keresztül (rendszerparancs vagy PDout), pl. a moneo configure paraméterező szoftverrel nullázható.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-091/091_05_screenshotresetconfigure.png?v=287737928)