- moneo: IIoT platform
- Termékek
- moneo IIoT Insights
- moneo Industrial AI Assistant
moneo Industrial AI Assistant

Az Industrial AI Assistant egy mesterséges intelligencia (AI) alapú asszisztensrendszer ipari alkalmazásokhoz, amely automatizált, adatvezérelt elemzések révén nyújt értékes betekintést a gépekbe és folyamatokba.
Szabadalmaztatott, ágazatok és rendszerek közötti felügyeleti funkcióival lehetővé teszi a rendellenességek intelligens módon történő felismerését és az előretekintő elemzéseket.
- intuitív felhasználói felület
- gyors és egyszerű használat
- megbízható támogatást nyújt a napi munkában
De előbb: jelölje ki a célt!
Mit szeretne elérni?
moneo SmartLimitWatcher |
moneo PatternMonitor |
moneo LifetimeEstimator |
|||
---|---|---|---|---|---|
Rendellenességek felismerése |
Egy pillantásra: Mennyibe kerül az AI-felügyelet? A teljes moneora vonatkozóan egységesített fizetési rendszerrel dolgozunk, amely teljes költségkontrollt biztosít Önnek – információs pontok:
Ön dönti el, hogy melyik szoftverrel szeretné kezdeni a felügyeletet, és információs pontjait egyszerűen és átláthatóan használhatja. |
||||
Előrelátó elemzés | |||||
Egy mérési érték felhasználása | |||||
Több mérési érték felhasználása | |
||||
Mintaazonosítás | |||||
Dinamikus riasztási és figyelmeztető határértékek | |||||
A hátralévő élettartam előrejelzése | |||||
AI / ML technológia |
Esettanulmány
Industrial AI Assistant (LE)
Ha például egy szűrő adatvezérelt megelőző karbantartását szeretné lehetővé tenni, csupán a szűrő előtti és utáni nyomásérzékelőkre, ezen értékek moneo-ban leképezett nyomáskülönbségére és a LifeTimeEstimatorre van szüksége, amely az IIoT Insights termékben, az Industrial AI Assistant alatt található.
E három adatáramlás (2x nyomás, 1x nyomáskülönbség) felügyeletével csak 3 infopontra van szükség, mivel percenként csak egy adatpontra van szükségünk. Ezenkívül 50 infopontra van szükség a LifeTimeEstimator aktiválásához, ami azt jelenti, hogy összesen 53 információs pont.
Fedezze fel, hogyan
támogatja Önt a moneo Industrial AI Assistant nap mint nap
Kickstart IIoT – indulás 3 egyszerű lépésben
*Előfordulhat, hogy az Ön régiójában még nem lehetséges előfizetni a felhőszolgáltatásunkra. |
Ügyfelek, akik az ifm
moneo-t választották
Sikertörténetek és esettanulmányok
Tudja meg, hogyan segített az ifm ügyfeleinek valós időben fejleszteni a gyártóberendezéseiket