Nyomásérzékelő IO-Linkkel, valamint két kapcsoló kimenettel
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-pv7000-01.jpg?v=316103761)
Folyamatos folyamatérték-átvitel és kibővített diagnosztikai funkció, SW19-házban
- Két megoldás: Folyamatos folyamatérték-átvitel IO-Linkkel és 2 kapcsoló kimenet
- Mindenre kiterjedő beállítási lehetőségek és kibővített diagnosztikai funkció, IO-Link segítségével
- Kompakt kivitel (SW19) G 1/4 folyamatcsatlakozóval
- Kapcsolási pontosság < ± 0,5 %, ismétlési pontosság < ± 0,05 %
- Költséghatékony és robusztus a hegesztett nemesacél készülékháznak köszönhetően
Miniatürizálás, ipari alkalmazásokra
Az új PV nyomásérzékelő hegesztett vékonyfilm mérőcellával is rendelkeznek, amely közvetlenül a folyamatcsatlakozóra van hegesztve. A technológia nagy pontosságot kínál egy mindössze 19 mm-es kulcsnyílású, rendkívül kompakt házban, optimális ár-/teljesítményarány mellett.
Alkalmazási terület
A folyamatcsatlakozó tömítés nélküli kialakításának köszönhetően az érzékelők hidraulikai alkalmazásokon kívül inert gázokban is felhasználhatók. Az ipari területen előnyös a lézeres gravírozással ellátott házhüvely. Ennek köszönhetően az érzékelő még zord környezeti viszonyok mellett is tartósan azonosítható marad. További előnye az integrált IO-Link interfész. Az IO-Linknek köszönhetően az új nyomásérzékelő folyamatosan továbbítja a folyamatértékeket, valamint további fontos adatokat, mint pl. a nyomáscsúcs-mérő adatait. Ezenkívül a digitális mérési eredmények pontosabbak, mivel nincsenek D/A transzformátorok vagy külső hatások (pl. kábelhosszok) általi átalakítási veszteségek.