• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

Halogén- és szilikonmentes Y-csatlakozókábel

Y-elosztó két érzékelő csatlakoztatásához vagy AND vagy OR logikai operátorok végrehajtásához higiéniás és nedves területeken

  • Halogén- és szilikonmentes
  • Optimális tömítettség még kézzel való felszerelés esetén is, a jól megfogható anyának köszönhetően
  • Az O-gyűrűt mechanikus ütköző védi a károsodástól
  • Folyamatos rezgéssel szembeni védelem a fűrészfog kialakításnak köszönhetően
  • A LED-ek még erős fényviszonyok mellett is jól láthatóak

ecolink M12 az élelmiszeripar higiéniás és nedves területeire
A legtöbb alkalmazás különleges megoldást igényel. Hosszú távon kizárólag minőségi anyagokkal, megbízható gyártási folyamatokkal és hibamentes szereléssel lehet sikert elérni. Az O-gyűrűt mechanikus ütköző védi az anya túl erős meghúzásából eredő károsodástól. Az össze és szétszerelés segédeszközök nélkül történik. Az aszimmetrikus rázkódásvédelem szilárdan rögzíti a hollandi anyát, és ezzel garantálja az optimális és tartós tömítést. A minőségi, kifejezetten az alkalmazáshoz választott anyagok és a gyártás során, ill. után végzett intenzív gyártásfelügyelet a legmagasabb minőségi színvonalat garantálja.