IO-Link master starter kit
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-starterkit-io-link-zz1100-2240x1260-01.jpg?v=1735023930)
Univerzálisan használható starter kit segítségével azonnal, gyakorlatilag az íróasztalon kipróbálhatja az IO-Link érzékelők előnyeit
- 4-portos IO-Link master PROFINET interfésszel
- 230V/24V-tápegység
- LR DEVICE (USB-Stick) IO-Link paraméterező szoftver
- IO-Linkes optikai távolságérzékelő
- Ethernet-kábel M12/RJ45, 0,5m
- Érzékelőkábel M12/M12, 0,6m
IO-Link master starter kit
Ezen starter kit segítségével azonnal, gyakorlatilag az íróasztalon kipróbálhatja az IO-Link érzékelők előnyeit. Hozzon ki többet a digitális kimenetű lézeres távolságérzékelőjéből és figyelje az érzékelő által szolgáltatott távolság értékeket is.
Ezenkívül az IO-Link master, valamint IO-Link érzékelő az intuitív IO-Link paraméterező szoftver segítségével is beállítható.
Így már nincs szükség bonyolult paraméterezésre az érzékelő kijelzőjén. A decentrális IO-Link master gateway-ként működik az intelligens IO-Link érzékelők és a PROFINET terepi busz között. Így egy egyszerű PROFINET kapcsolat is létrehozható, pl. egy SIEMENS vezérléshez.