Kalibrálási jegyzőkönyvek kiválasztott nyomás- és hőmérséklet-érzékelőkhöz
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-process-pi_td_ta-2240x1260-01.jpg?v=-2064731524)
Gyártói tanúsítványok ingyenesen letölthetőek élelmiszeripari területen használható érzékelőkhöz
- Gyártói tanúsítvány a pontosság dokumentálásához
- Kiválasztott élelmiszeripari területen használható nyomás- és hőmérséklet-érzékelőkhöz
- Letöltés itt: www.factory-certificate.ifm
- Költségeket és rendelési ügyintézést takarít meg
- További részletes és egyedi kalibrálási jegyzőkönyvek külön rendelhetők
Egyszerűen letölthető kalibrálási jegyzőkönyvek
A mérőkészülékek pontossága a gyártási folyamatokban alapvető fontosságú a végtermék minőségét illetően. Az ifm ezért egyes kiválasztott, élelmiszeripari területen használható nyomás- és hőmérséklet-érzékelőkhöz ingyenes 3-pontos gyártói tanúsítványt kínál. Ez 5 évig áll rendelkezésre letölthető formában. A www.factory-certificate.ifm oldalon egyszerűen jelentkezzen be a „my ifm-be“, majd adja meg a sorozatszámot, és töltse le a tanúsítványt. Ezzel az eljárással költséget és időt takaríthat meg, mivel külön rendelés már nem szükséges. A gyártói tanúsítványnak köszönhetően az ügyfélnél többé nincs szükség a kalibrálás elvégzésére.
További tanúsítványok
További tanúsítványok, pl. gyártói tanúsítványok vagy az EN 10204 szerinti anyagvizsgálati igazolások, valamint az ISO vagy DakkS szerinti kalibrálási jegyzőkönyvek továbbra is külön rendelhetők.