You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to:United States
  1. Termék újdonságok
  2. Érzékelők
  3. Folyamatos pozíció-visszajelzés diagnosztikával

Folyamatos pozíció-visszajelzés diagnosztikával

Visszajelző rendszerek emelőszelepekhez és lengőmeghajtásokhoz

  • Körben jól látható státusz LED-ek megnövelt távhatáshoz
  • Folyamatos pozíció-visszajelzés
  • Rugalmas paraméterezés teach gombbal vagy IO-Linkkel
  • Diagnosztika funkciók: Időellenőrzés, ciklus számláló, tömítés ellenőrzés

Rugalmas konfiguráció
A smart szelepszenzor paraméterező szoftverrel (LR Device) vagy induktív teach gombbal lehetővé teszi az applikációhoz megfelelő pontos beállítást. Az armatúra végállásai szabadon taníthatók, és a kapcsolási tartomány nagysága beállítható. Kiválasztható továbbá egy harmadik kapcsolási pont , amely pl. a háromjáratú szelepeknél vagy a szivattyú kikapcsolásához a nyomáslöketek elkerülésére alkalmazható.

Diagnosztika funkciók
Az IO-Link kommunikációs interfésznek köszönhetően különböző kopási állapotok azonosíthatók. A szenzor egyrészt tömítés felügyelettel rendelkezik, mely a zárt pozíció változásait jelenti, ami például a feltapadásra vagy a tömítés kopásaira utal. Másrészt a különböző pozíciók megszámlálhatók és a szükséges idő mérhető.

Exkluzív előnézet: az új smart szelepszenzor