Kifejezetten olajokhoz tervezett mechatronikai áramlásérzékelők
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-process-sb1232_sb1246_sb1257-2240x1260-01.jpg?v=-56832667)
Precízen mért értékek az olajokhoz való beállításnak köszönhetően akár 200 l/perc átfolyási sebesség mellett is, valamint beépített hőmérsékletmérés és -kompenzálás
- Kifejezetten olajokhoz beállítva az optimális mérési eredmények érdekében
- Akár 200 l/perc átfolyási sebesség
- Beépített hőmérsékletmérés és -kompenzáció
- Nyomásállóság akár 100 bar értékig
- Mérési értékek továbbítása átalakítási veszteség nélkül és könnyű beállítás az IO-Link segítségével
- Nincs szükség csőhosszabbításra a be- és a kimenethez
Többféle alkalmazási terület
A különböző közegek különböző érzékelő-tulajdonságokat igényelnek. Az új, elsősorban olajokhoz tervezett mechatronikai áramlásérzékelővel az ifm a pontosság, sebesség és az alkalmazási területhez való alkalmazkodás tökéletes kombinációját kínálja. Ezáltal nő a gazdaságossági hatékonyság is.
Kiváló teljesítmény
A gyártás során elvégzett komplex beállításnak és az olaj-specifikus mechanikus alkatrészeknek köszönhetően az új érzékelő nem csak precíz mérési értékeket biztosít a kiválasztott olajgörbéhez, beépített hőmérséklet kompenzációt is biztosít. Az ifm emellett egyedi tervezésű, különleges egységeket kínál bizonyos olajviszkozitásokhoz, pl. a repülőgépipar számára.