ecomatDisplay: Nagy teljesítményű párbeszéd modulok mobil gépekhez
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-systems-for-mobile-machines-group_cr-2240x1260-01.jpg?v=1348117033)
- 5", 7" és 12" LED-kijelzők gombokkal vagy érintőképernyővel
- A ház a mobil felhasználáshoz van optimalizálva
- Optical Bonding: megakadályozza a nedvesség behatolását, optimális leolvashatóságot biztosít
- A szoftver támogatja a készülék tetszés szerinti (függőleges/vízszintes) tájolását
- Programozható a CODESYS segítségével, számos interfész, pl. CAN
Kijelzés és kezelés zord környezetben
Az új párbeszéd modulokat a járművek fülkéjében és járművek külső részein való felhasználásra fejlesztették ki. A magas fokú védettség és az Optical Bonding révén optimális védelemmel rendelkeznek nedvesség ellen. Ugyanúgy ellenállnak a kemény ütéseknek és a tartós vibrációs terhelésnek, mint az extrém környezeti hőmérsékleteknek.
A nagy felbontású RGB-LED-panelek kiválóan leolvashatók világos környezetben is. A kezelői feladatokhoz a kijelzők szabadon programozható gombokkal rendelkeznek (5" és 7"-os változat) vagy opcionálisan egy kapacitív érintőképernyővel.
A beépített nagy teljesítményű PLC képes átvenni a megjelenítési és kezelői feladatokat. A CODESYS segítségével szabadon programozható. A készülék hátsó oldalán levő számos csatlakozó aljzat, pl. CAN, analóg videó, USB 2.0 és Ethernet, maximális csatlakoztatási lehetőségeket kínálnak.
Mechanikus felépítés
A kijelzők alumínium öntvényből készült, IP 65, IP 67 védettségű zárt házzal rendelkeznek. A csatlakoztatás tömített M12 csatlakozókkal és egy 40-pólusú AMP csatlakozóval végezhető el. A szerelés ráépített készülékként a bevált RAM-Mount System segítségével vagy beszerelhető készülékként végezhető el. Igénytől függően a kijelzők tetszés szerinti tájolásban építhetők be.
Nagy teljesítményű elektronika
Az integrált 64 bites controller lehetővé teszi a nagy felbontású grafika hatásos megjelenítését, az alkalmazási program lefuttatását, valamint a készülékfunkciók végrehajtását. Ezen kívül számos lehetőséget kínál a más rendszerekkel és hálózatokkal való kommunikáció és összekapcsolás vonatkozásában. Az integrált valós idejű óra lehetővé teszi a naplófájlok időbélyegzővel való ellátását a jobb követhetőség érdekében.
Audio
Az összes kijelző széles körű audio funkciókkal rendelkezik. Használhatók akusztikai és hangos üzenetek kiadására.
programozás IEC 61131-3 szerint
A CODESYS szoftver lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy áttekinthetően és egyszerűen létrehozza az alkalmazási szoftvert. A grafikus elemek az integrált megjelenítőn keresztül hozhatók létre, és például a gombok vagy az opcionális érintős funkciók segítségével választhatók ki.