Rendkívül robusztus a fejtől egészen a kábelekig: kompakt teljesen fémből készült érzékelők
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-iic_iir_ifc_ifr_igc_igr-2240x1260-01.jpg?v=1348151552)
- A kompakt szerkezeti kialakítás kábelváltozata szűkös beépítési körülményekhez
- Tömör minden felhasználási területen, az IP 65 - IP 69K védettségnek köszönhetően
- Tapadásgátló bevonat a hegesztési területen való felhasználáshoz
- A homlokfelület akár 1 Joule nagyságú ütéseknek is ellenáll
- Megbízható -40...85 C közti közeghőmérsékleteknél
Nagyfokú megbízhatóság még a legkeményebb körülmények mellett is
A teljesen fémből készült érzékelőket ott használják, ahol az alkalmazás különleges ellenállóképességet igényel. Például hogy megfeleljen az ipari berendezések, pl. eszterga- vagy marógépek különleges igénybevételeinek. Az érzékelőháznak ilyenkor gyors hőmérsékletváltozásoknak és aggresszív közegeknek, pl. kenő- és hűtőanyagoknak kell megbízhatóan ellenállnia. Ezen kívül a robusztus V4A nemesacél kivitel optimális védelmet nyújt a forgácsoló megmunkálás abrazív részei ellen. Az acéliparban vagy az autóiparban ezzel szemben a fröcskölő hegesztési cseppek veszik igénybe az érzékelőházat. A tapadásgátló bevonattal és az ütésálló aktív felülettel készült kivitel ilyenkor ideális megoldást jelent a biztonságos üzem garantálásához. A kompakt és rövid kivitelnek köszönhetően a lehető legszűkebb helyeken is használható.