• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
Az új IO-Link Bluetooth-adapter lehetővé teszi az érzékelők okostelefonnal* való elérését
Egyszerű paraméterezés és a folyamatértékek és események kiolvasása a masterhez csatlakoztatott összes IO-Link készülékből
 
ifm moneo|blue - ingyenesen elérhető iOS és Android rendszerekhez
 
 Kényelmes, grafikus támogatású paraméterezés számos érzékelőhöz
Az IP 69K szabványnak köszönhetően az adapter higiénikus területen való használatra is alkalmas. 

IO-Link érzékelők ellenőrzése és paraméterezése okostelefon segítségével
Az IO-Link masterhez csatlakoztatható Bluetooth-adapteren keresztül az ifm kényelmes utat biztosít a masterhez csatlakoztatott eszközök, valamint a master adatainak kiolvasásához és a paraméterek beállításához. A folyamat áramlása így szituációs műveletekkel tartható fenn, és nincs szükség a berendezés elhagyására és az IT-központ felkeresésére. A jelszavas védelem megakadályozza a meglévő paraméterekbe való véletlen beavatkozást.

Az ingyenes alkalmazás grafikus támogatást biztosít
Az intuitív módon kezelhető, Apple és Android rendszerű okostelefonokhoz elérhető alkalmazás fénypontja a grafikus támogatás, mellyel pl. a TCC hőmérséklet-érzékelő vagy az MQV101 szelepérzékelő még egyszerűbben paraméterezhető.

Szoftver- és hardverkövetelmények
Az alkalmazás futtatásához legalább 10.3 verziószámú iOS, ill. legalább 5.0 verziójú Android rendszer szükséges. Az okostelefonnak támogatnia kell a Bluetooth 4.1 protokollt. Táblagépeken szintén lehetőség van a megjelenítésre, egy teljes értékű táblagépes verzió a következő frissítésekkel válik elérhetővé. A Bluetooth-adapter az összes IO-Link masterrel használható a 2.1 firmware verziótól. Mind a Bluetooth Classic, mind pedig a Bluetooth Low Energy (BTLE) támogatott. A hatótávolság kb. 10 és 30 méter között mozog, a beépítési helyzettől függően.

A rögzített folyamatértékek továbbítása e-mail-ben
A Bluetooth-adapter képes a folyamatadatok rögzítésére. A rögzített adatok ezt követően ZIP-fájlként továbbíthatók a számítógépen való kiértékeléshez közvetlenül a moneo|blue szoftverből.

Felhasználási esetek az élelmiszeriparban

Az ügyfél azt szeretné, ha a termékáramlás beigazítása érdekében a szelepeket a berendezésben be tudná állítani. A Bluetooth-adapter ehhez egyszerű megoldást kínál. A készülék csatlakozik a masterhez, és az okostelefonra vagy táblagépre letölthető ingyenes moneo|blue alkalmazással együtt megjeleníthetők a szelepérzékelők érzékelő-értékeiEz támogatja a szelepek helyzetének kézi beállítását. A rögzítési mód lehetővé teszi a folyamatadatok rögzítését validálási célokra, és az indítási fázisban áll rendelkezésre.

FAQs