You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to:United States

M12-es ecolink CAN-vezetékek mobil munkagépekhez

  • Nagy kábelkeresztmetszet a kisebb feszültségesésért
  • Tartós rezgéssel szembeni védelem a fűrészfog-kontúr révén
  • Optimális tömítés szerszám nélküli összeszereléskor is
  • Az O-gyűrűt mechanikus ütköző védi a tönkremeneteltől

Maximális megbízhatóság mobil alkalmazásnál
A nagy, 2 x 0,75 mm² (feszültségellátás) és 2 x 0,5 mm² (CAN) méretű kábelkeresztmetszet lehetővé teszi nagy áramok átvitelét kismértékű feszültségesés mellett, valamint a zavartalan adatátvitelt. Az O-gyűrűt mechanikus ütköző védi az anya túl erős meghúzásából eredő kárososdástól. Az összeszerelés és szétszerelés szerszám nélkül, puszta kézzel is elvégezhető. Az aszimmetrikus rezgésvédelem a helyén tartja a hollandi anyát, valamint optimális és tartós tömítést biztosít. A csúcsminőségű anyagok és a gyártás közbeni és utáni intenzív ellenőrzés garantálják a legmagasabb minőséget. Ennek köszönhetően ezek a CAN-kábelek ideálisak a robusztus bel- és kültéri használatra járműveken és mobil munkagépeken.

A termékek