Abszolút egyedülálló: Minden eddiginél pontosabb légrésmérés
- A légrés abszolút értékként történő kiadása mikrométeres tartományban megismételhető pontossággal
- Mindig pontos értékek a nyomáskompenzált mérési elvnek köszönhetően
- Minden fontos információ, résérték, áramlás és nyomás egy pillanat alatt
- Az öntisztuló mérőcsatorna ellenáll a tisztítólevegő nyomásának is
Plusz teljesítmény az IO-Linknek köszönhetően
- A célállapot egyszerű betanítása egyetlen kattintással
Mindig pontos pozicionálás
Az SDP légrésérzékelő folyamatosan nagy pontossággal méri az felfekvő felület és a tárgy közötti távolságot, és ezt abszolút értékként adja ki. Az érzékelő megbízhatóan érzékeli a sík felfekvést, az úgynevezett nulla hézagot is. Mivel a hézagszámítás a nyomáson és az áramláson alapul, a mérés mindig pontos marad az 1 és 3 bar közötti általános üzemi nyomástartományban – függetlenül a nyomásingadozásoktól, a fúvókák számától és átmérőjétől.
Nagy nyomásállóság öntisztító hatással
A robusztus mérőcső ellenáll az öblítőlevegő nyomásának is. Ez kiküszöböli az öblítés és a mérés közötti váltások szükségességét. Pozitív hatás: A mérőelem is megtisztításra kerül, és elkerülhetők a szennyeződések miatti meghibásodások.
Gyors üzembe helyezés
A légrésérzékelő egyszerűen betanítható a célállapotra, mind a nyomógombokkal,, mind a külső bemeneten vagy egyetlen kattintással IO-Linken keresztül.. Ez azt jelenti, hogy a termelés átállítása során a berendezés felszerelési ideje jelentősen csökkenthető.