You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to:United States
  1. Termék újdonságok
  2. Állapotfelügyelet
  3. Flexibilis LED szalag világításhoz és jelzéshez

Flexibilis LED szalag világításhoz és jelzéshez

  • LED-ek RGB-színekben és fehérben, közvetlen megvezérléssel a digitális bemeneteken keresztül
  • Extrém robusztus, teljes mértékben öntvény kivitel IP 68 védettséggel
  • Ívelt vagy egyenes szerelés
  • Magas fényhozam a nagy teljesítményű LED-ek révén
  • Különböző hosszúságú változatok érhetők el

Világítás és jelzés egyben

A LED-szalagok nem csak a gép megvilágítására szolgálnak, de képesek a különböző színekkel a gépállapotokat is kijelezni. A LED-szalagok különböző hosszúságokban érhetők el, és rugalmasan használhatók. Az opcionális alumínium profilokkal gyorsan és biztonságosan rögzíthetők, és így a legtávolabbi sarkakat is árnyék nélkül világítják meg. Az IP 68 védettségű robusztus kivitel révén számos területen használható.

Számos színben

A LED-szalagok nagy teljesítményű LED-ekből állnak, melyek RGB-színekben és fehér színben érhetők el. A megvezérlés négy digitális bemeneten keresztül történik, melyek segítségével piros, sárga, zöld, kék, cián, lila, valamint hófehér színű fény generálható. A PWM-megvezérléssel ráadásul tetszés szerinti színárnyalatok is elérhetők.

Termékelőnyök: Miért válassza az ifm LED-szalagjait?

Egyszerű megvezérlések Magas IP védettség Rugalmas és merev Energiahatékony
A digitális bemenetek egyszerű színváltást tesznek lehetővé Az IP68 lehetővé teszi a zord környezeti feltételek mellett történő szerelést is A hajlékony világító szalagok nehezen elérhető helyeken is világítanak. A rögzítőprofilok megkönnyítik az összeszerelést Magas fényhozam, energiatakarékos LED-technikával

Tartozékok