Pátosz nélkül: Robusztus UHF kiértékelő rendszer zord környezetekbe
- Az egy készülékbe integrált antenna, kiértékelő egység és switch meggyorsítja a telepítést
- Akár 16 tag olvasására is képes max. 3 m távolságból
- A szerelés elvégezhető fémes vagy nedves környezetben
- Terepi busz interfész, valamint digitális be- és kimenetek minimalizálják a huzalozási költségeket a terepen
Olyan kompakt, olyan rugalmas
Az új RFID-UHF kiértékelő rendszerek kompakt kialakításukkal és maximális szintű rugalmasságukkal tűnnek ki. A hardver az antennával, a kiértékelő egységgel és a switch-csel mindent biztosít, mely a gyors és egyszerű telepítéshez szükséges. A rendszer optimalizált működési elve ezen kívül lehetővé teszi a beszerelést közvetlenül fémes vagy nedves környezetekbe - a teljesítmény befolyásolása nélkül.
Adatok továbbítása a hálózatban, aktorok közvetlen megvezérlése
Az antenna a maximális teljesítményszinten akár 16 tag érzékelésére is képes, mind max. 3 m távolságban, mind pedig gyors elhaladás esetén. A szelektív RSSI-értékek révén a tag-kiolvasás még tovább finomítható. Egy plusz terepi busz interfész teszi lehetővé egy további hálózati pont közvetlen csatlakoztatását. A digitális kimeneten keresztül lehetőség van egy aktor megvezérlésére.
Az ifm UHF-RFID-megoldásának előnyei
Robusztus és bővíthető
Az antenna, a kiértékelő egység és az interfész egy robusztus, IP 67 védettségű kompakt házban található. Ezáltal a rendszer kiválóan alkalmas a zord ipari környezetben való felhasználásra.
Nagy teljesítményű antenna
A körkörösen polarizált belső antenna lehetővé teszi a fémes készülékházakba való beszerelést a vétel befolyásolása nélkül.
Integrált webszerver
A kiértékelő rendszerek integrált webszerverrel rendelkeznek. A felhasználó egy HTTP-címen keresztül bejelentkezik, utána teljes körű hozzáféréssel bír a készülék beállításaihoz, a megfigyelési és diagnosztikai adatokhoz egy felhő-szolgáltatásba való integráláskor.
Univerzális interfész
Az UHF-RFID kiértékelő egységek Profinet, EtherNet/IP és TCP/IP interfészeikkel ideálisak számítógépekhez, ipari számítógépekhez vagy PLC-khez való közvetlen csatlakoztatáshoz. Ezen kívül egy kiegészítő terepi busz interfészen keresztül jeleket is közvetítenek, hogy ezáltal minimálisra csökkentsék a huzalozási költségeket a terepi szinten.
Kiegészítő digitális bemenetek
A készülék két további digitális be- és kimenettel rendelkezik. Az elérhető logikai funkció használható az adatok előfeldolgozására a készülékben, pl. jelzőlámpa helyzettől függő közvetlen megvezérléséhez.
Felhasználási terület
A kiértékelő rendszerek elsősorban a Track and Trace és a Traceability alkalmazásokban mutatják meg előnyeiket. A nagy hatótávolságnak köszönhetően lehetőség van például tag-ek akár 3 méteres távolságból való érzékelésére hozzáférésre jogosult járműveken, azok kiértékelésére és kapuk vagy sorompók közvetlen megvezérlésére a digitális bemeneten keresztül. Programozási költségek vagy időbeli ráfordítás nélkül. Az intralogisztikában a rendszer a folyamatos termékkövetésben használható. Egy időben akár 16 tag is olvasható, hogy a termékek egyértelműen az arra kijelölt tárolóhelyekhez vagy raklapokhoz kerüljenek hozzárendelésre. Így biztosítható, hogy a megfelelő termék a megfelelő mennyiségben pontosan érkezzen meg a célhelyre.