Relé dugó a terepi használathoz
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/hmi/p_fr_wh_w_e200_0195.png?v=-1814206411)
- Ideális terepi alkalmazáshoz az IP 67-es védettségnek köszönhetően
- Megbízható M12-es csatlakozási technika
- 2-csatornás kivitel
- Kopás- és prellegésmentes félvezető-relék
- Galvanikus leválasztás a bemeneti és kimeneti oldal között
Relé a terepen a kapcsolószekrény helyett
A magas IP-védettségnek és az M12-es csatlakozási technikának köszönhetően egyre több automatizálási technológiai komponens alkalmas a terepen való használatra. Általában 24 V-os félvezető kimenetekkel rendelkeznek, és 20 és 300 mA közti maximális kapcsolási áramokkal. Ha más feszültségekre, nagyobb kapcsolási áramokra vagy galvanikus leválasztásra van szükség, a relék népszerű megoldást jelentenek – ehhez azonban eddig egy kapcsolószekrényen keresztüli kerülőútra volt szükség.
Az ifm új relé dugóival mostantól terepi használatra alkalmas relék állnak rendelkezésre, amelyek a terepen általánosan használt M12-es csatlakozási technikának köszönhetően egyszerűen és megbízhatóan csatlakoztathatók. Kompakt kialakításuknak köszönhetően közvetlenül az érzékelőkre csavarozhatók, pl. Y-adapter segítségével.
Biztonságosan leválasztva
A bemenet és a kimenet közötti galvanikus leválasztásnak köszönhetően a bemeneten lévő 24 V DC jel egy másik, független feszültségpotenciált kapcsolhat a kimeneten.
A kicsi a nagyot kapcsolja
A relé-dugó a kimeneti oldalon nagyobb, akár 1 A áramot is kapcsol kis áramokkal, mint például az érzékelők kimeneteinél.
Megbízható és kopásmentes
A dugóban használt félvezető-relék „tisztán” kapcsolnak, azaz: Nincs kapcsolási prellegés, az érintkezőfelületek nem égnek össze, és mindenekelőtt: nincs kopás. Ez teszi a relét rendkívül tartóssá.
Egyszerű csatlakoztatás
A terepen lévő más eszközökkel való közvetlen összeköttetés robusztus és ipari szabványos M12-es csatlakozási technikával történik. Szükség esetén külső feszültségellátás csatlakoztatható a bemeneti oldalon az EBC116 Y-elosztón keresztül, a kimeneti oldalon pedig az EVCA47 Y-csatlakozókábelen keresztül.