A hőmérsékletek gyors, megbízható és tiszta ellenőrzése

- Költségmegtakarítás a gyors reakciódinamikának köszönhetően < 0,25 / < 1 s [T05/T09]
- Ideális kis névleges csőátmérőkhöz és szűk beépítési helyzetekhez
- Széles mérési tartomány: -50...200 °C
- Egyszerűsített tisztítás a holt tér nélküli Zero-Void adaptereknek köszönhetően
- 3 pontos gyári tanúsítvánnyal (online)
Hőmérsékletmérés higiéniai alkalmazásokban
Ezeket a kompakt hőmérséklet-távadókat az élelmiszer- és italigyártásban alkalmazott igényes folyamatokhoz készültek. E célból az EHEDG, 3A, FDA és az EK 1935/2004 előírásoknak megfelelően tervezték őket.
A kis átmérőjű, rövid mérőhegyeknek (15 vagy 25 mm-es beépítési hossz) köszönhetően az érzékelők tökéletesen alkalmasak a csövekben való alkalmazásokhoz (DN20...DN100) a nagy dinamikájú termikus folyamatokban, és segítenek a költségek és az energia megtakarításában.
A Zero-Void adapter holt tér nélküli rögzítést és ezáltal optimális tisztítást tesz lehetővé. A piacon elérhető adapterekkel való kompatibilitás révén további költségek takaríthatók meg.
Az integrált IO-Link interfész a digitális mérési értékek pontos és veszteségmentes továbbítását teszi lehetővé, és további diagnosztikai funkciókat biztosít az egyszerűsített hibakereséshez.
Hőmérsékletmérés és -szabályozás dinamikus folyamatokban
Az ifm új TA16 hőmérséklet-érzékelője gyors reakciódinamikájával nyűgöz le, és így pontos hőmérséklet-szabályozást tesz lehetővé. Ez segíti a felhasználót az energiaköltségek megtakarításában, és növeli a berendezés rendelkezésre állását.
Könnyű tisztítás a holt tér nélküli adaptációnak köszönhetően
A Zero-Void-adapterek segítségével történő egyszerű folyamatadaptáció lehetővé teszi a mérési pont gyors és egyszerű tisztítását. Az adapter a csőfalba van hegesztve, és így a cső részét képezi, anélkül, hogy nehezen tisztítható holttereket hozna létre.
All in one – megbízható és pontos
A magas termikus és mechanikai terhelési határértékek a berendezés magasabb rendelkezésre állását eredményezik, egyenletes pontosság mellett. A TA16-os szériában gyári tanúsítvánnyal kerül kiszállításra, ezért azonnal használatra kész.