You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to:United States

Non-stop adatátvitel terepi buszon keresztül

Ethernet-modulok terepi alkalmazásokhoz

A decentrális DI-modulok gateway-ként működnek a bináris érzékelők és a terepi busz között. Ez azt jelenti, hogy a terepi bináris kapcsolójelek közvetlenül a terepi buszon keresztül továbbíthatók. Nincs szükség további átviteli rendszerekre a terepi busz topológiában.

Erős és tartósan ellenálló

Az ifm-modulok a legnehezebb körülmények között is a legjobb választást jelentik: Az anyagok és a gyártási eljárás megegyeznek a jól bevált ifm EVC és EVF terméksorozat összekötőkábeleinek anyagával és gyártási eljárásával.
Az ecolink-technológia a csatlakozóvezetékek megbízható és tartósan ellenálló M12-es összekötését garantálja.

Az IO-Link master család bővítése digitális bemeneti modulokkal

Az Ethernet-modulok az ifm IO-Link master családjának tökéletes kiegészítését jelentik. A szerkezeti kialakítás, a portok elrendezése, valamint a szabványos M12-es csatlakozók is átvételre kerültek.

Integrált számlálófunkció nagyfrekvenciás számlálóalkalmazásokhoz

A érzékelőimpulzusokat a rendszer a modulon belül megszámolja, és ciklikusan, számlálócsomagként továbbítja a vezérlés felé. Ez lehetővé teszi a pontos, a vezérlés ciklusideje által nem befolyásolt számlálást.

Erőteljes feszültségellátás

A feszültségellátáshoz a modulok egy M12-es A-kódolású, 1x 4 A-es és egy M12 L-kódolású, 2x 16 A-es csatlakozást kínálnak daisy chain funkcióval.

A termékek