Pontos sűrítettlevegő-mérés a hatékony energiamenedzsment érdekében
Az „All-in-one-érzékelő“ költséget takarít meg
Az SD sűrítettlevegő-fogyasztásmérő igazi mindenesként tűnik ki. Az integrált hőmérséklet- és opcionálisan nyomásérzékelőknek köszönhetően a felhasználó rögtön négy folyamatértéket (átfolyás, nyomás, hőmérséklet és összfogyasztás) láthat egyszerre, melyek információt nyújtanak berendezésének energiahatékonyságáról. Az inline változatok mellett csavaros változat (SD1540.. SD1440) is elérhető 14 és 254 mm közötti átmérőjű csövekhez és 50 bar nyomásig.
Az energiahatékonyság növelése az integrált szivárgás-felügyelet segítségével
Az SD precíz átfolyási érzékelése lehetővé teszi a szivárgások érzékelését és így az energiaköltségek megtakarítását. Ezen kívül a készülék magas fokú ismétlési pontossága lehetővé teszi, hogy a sűrített levegő költségeit pontosan kiszámítsa a gyártósorra vonatkozóan, és ezzel optimalizálja termékei költségeit.
A kifogástalan energiairányítási rendszer alapja a DIN EN ISO 50001 szerint
A DIN EN ISO 50001 EU-energiahatékonysági irányelv értelmében minden tagállam köteles energiamegtakarítási intézkedéseket foganatosítani. Az energia-adókedvezmények előfeltétele az energiamenedzsment rendszer bevezetése. Az új SD sűrítettlevegő-fogyasztásmérő és a rendszeres DAkkS-kalibrálások kombinációja optimális alapot jelent ehhez.