You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to:United States

AirBoxok IO-Linkkel

Felhasználási terület

A pneumatikus AirBoxok sűrített levegővel vezérelnek hengereket vagy hajtóműveket, és az iparban számos területen alkalmazhatók. Szinte minden olyan területen alkalmazzák, ahol a pneumatikát pozicionálásra használják. Példaként említhetők a pick and place alkalmazások, szerszámgépek,
a robotika, a kezelőegységek vagy szállítószalagok. A töltőberendezésekben AirBoxok vezérlik az hajtóműveket, például adagolás vagy töltés közben.

Kompakt kialakításuknak köszönhetően az AirBoxok a vezérlendő pneumatikus működtetők közelébe szerelhetők. A rövid csatlakozási utak minimalizálják a szivárgások kockázatát, és így jelentősen növelik az energiahatékonyságot. Ezen kívül a rövid pneumatikus tömlők rövid kapcsolási időket is lehetővé tesznek.

Az AirBoxok digitális bemeneteket kínálnak, amelyekhez például hengerérzékelőket lehet csatlakoztatni a helyzetvisszajelzéshez anélkül, hogy hosszú, különálló kábeleket kellene a berendezés vezérléséhez vezetni.

Az IO-Link nyújtotta előnyök

Az elektromos csatlakozás 24 V-os feszültségellátással biztosított, így nincs szükség további segédfeszültségre és árnyékolt vezetékekre. Ez jelentősen leegyszerűsíti a kábelezést. A diagnosztika is könnyebbé válik: Az AirBox rögzíti az olyan üzemi adatokat, mint az üzemórák, a bekapcsolási folyamatok és a belső hőmérséklet. Ez lehetővé teszi a megelőző karbantartást, és maximális átláthatóságot biztosít, például a távoli karbantartáshoz. A külső hibák, például a digitális bemenetek rövidzárlatai megbízhatóan felismerhetők. Ezek az előnyök összességében javítják a gépek és berendezések hatékonyságát, megbízhatóságát és folyamatminőségét.