- Termék újdonságok
- IIoT megoldások
- IIoT-vezérlés terepre és kapcsolószekrényhez
IIoT-vezérlés terepre és kapcsolószekrényhez
Nagy teljesítményű és sokoldalú
Az IIoT Controller egy nagy teljesítményű, kommunikatív és rugalmas PLC-megoldás a gépek és berendezések digitalizálásához. Nagy teljesítményű, mivel egy 1,3 GHz-es QuadCore processzor működik benne 55 °C környezeti hőmérsékletig magas teljesítményszinten. Kommunikatív, mivel különböző protokolljaival valódi nyelvi és fordítási tehetség, függetlenül attól, hogy az informatikai világgal fennálló kapcsolatról vagy az automatizálási technológia I/O-adatainak integrálásáról van szó. Ezen kívül akár az IO-Link készülékek plug & work csatlakoztatása is lehetséges – beleértve az IODD-k értelmezését is. Rugalmas, mivel az IIoT Controller szabadon programozható a CODESYS V3.5 segítségével.
Távolról szeretné kezelni a készüléket? Nem probléma! A CODESYS - Automation - Server lehetővé teszi a távoli hibakeresést és a távoli webes megjelenítést.
Kapcsolat különböző felhőalapú platformokkal
Az IIoT Controller a begyűjtött és előkészített adatokat továbbítani tudja a legtöbb elterjedt felhőalapú platformra, pl. az AWS, Microsoft Azure és az AnyViz számára. Ezen kívül az IIoT Controller ismeri a digitalizálás általánosan használt nyelveit, pl. az OPC-UA és az MQTT nyelveket.
Amennyiben adatok valós idejű rögzítésére és feldolgozására van szükség, az I/O-k beolvasásához és vezérléséhez rendelkezésre állnak az olyan ipari Ethernet-protokollok, mint a Profinet, az EtherCAT, az EtherNet/IP vagy a Modbus TCP.