You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to:United States

A víz tartósan hatékonyabb szűrése

Ipari kommunikáció
IO-Link
Monitoring and maintenance
Termékminőség
Alkalmazási beszámoló
VSEP szűrőberendezés a New Logic Research-től egy gyártócsarnokban

A New Logic Research a VSEP-technológiájánál a rezgéseket és az ifm megoldását alkalmazza

A szűrés a szilárd anyagok folyadéktól való elválasztásának legegyszerűbb módja. Mindössze egy szűrőre – ipari környezetben általában egy membránra – és nyomásra van szükség, mely a keveréket a membránra nyomja. A membrán pórusai úgy kerülnek méretezésre, hogy a folyadékból elválasztandó szilárd anyagok ne tudjanak átjutni.
A probléma: Idővel a szilárd anyagok leülepednek a pórusokra, eltömítik azokat, így a folyadék sem tud többé átjutni rajtuk. Ilyenkor van itt az ideje a membrán cseréjének.

A rezgés megakadályozza a lerakódásokat a membránon

A New Logic Research alapítói is tudták, hogy ez néha nem olcsó vállalkozás. A Vibratory Shear Enhanced Processing (VSEP) révén olyan szűrési technológiát kínálnak, amely a vállalat szerint jelentősen megnöveli a membrán élettartamát, és akár tízszer nagyobb szűrési sebességet is lehetővé tesz.

Chip Johnson, a New Logic Research COO-ja magyarázza: „Ahogy a név is mutatja, a szűrési folyamatban rezgéssel dolgozunk, amelyet kifejezetten a membránra alkalmazunk. Ez azt eredményezi, hogy a membrán nem dugul el olyan gyorsan, és a membrán tisztítása vagy cseréje közötti ciklusok jelentősen hosszabbak más szűrési technológiákhoz képest. Ugyanakkor rendkívül nagy áteresztőképességet érünk el kevesebb energiaráfordítással.”

Mivel az ifm az általunk használható érzékelők széles választékával rendelkezik, a vállalat az első választásunk ezeken a területeken.

Chip Johnson COO a New Logic Research vállalatnál

A New Logic Research vállalatról

A New Logic Research termékek és szolgáltatások széles palettáját kínálja a tisztavíz- és szennyvízkezelés, az ipari és kémiai folyamattechnika, az energiagazdaság, a cellulóz- és papíripar, az olaj- és gázkitermelés és -feldolgozás, a festék- és pigmentgyártás, valamint az elektronika számára.

Mivel az ifm az általunk használható érzékelők széles választékával rendelkezik, a vállalat az első választásunk ezeken a területeken.

Chip Johnson COO a New Logic Research vállalatnál

A New Logic Research vállalatról

A New Logic Research termékek és szolgáltatások széles palettáját kínálja a tisztavíz- és szennyvízkezelés, az ipari és kémiai folyamattechnika, az energiagazdaság, a cellulóz- és papíripar, az olaj- és gázkitermelés és -feldolgozás, a festék- és pigmentgyártás, valamint az elektronika számára.

A berendezés összes lényeges értéke egy pillantásra

Annak érdekében, hogy a szűrési folyamat a lehető leghatékonyabban működjön, a New Logic Research ma az ifm számos érzékelőjét alkalmazza, melyek folyamatosan felügyelik a rezgést, az átfolyást, a nyomást, a hőmérsékletet és a víz vezetőképességét, mint a szűrési minőség mutatóját. „Kezdetben a szűrőrendszereket átfogó érzékelőtechnika nélkül szállítottuk ügyfeleinknek, akik aztán biztosították azok üzemeltetését. Hamar rájöttünk azonban, hogy rendszerünk csak akkor érheti el a kívánt és lehetséges hatékonyságot és élettartamot, ha megfelelően kezeljük; ehhez megfelelő know-how kapcsolódik, amit nem mindig feltételezhető az ügyfél oldalán. Ezért döntöttünk úgy, hogy a szűrést szolgáltatásként kínáljuk” - mondja Chip Johnson.

Az automatizálás maximális hatékonyságot teremt

A vállalati szemléletváltás óta a releváns értékeket érzékelőkkel figyelik – ez mind az ügyfél, mind a New Logic Research számára előnyökkel bír: „A szűrőrendszer teljes körű automatizáltságának és folyamatos felügyeletének köszönhetően mindig képet kaphatunk a berendezés állapotáról – mind a magunk, mind pedig az ügyfél számára. Így megakadályozzuk, hogy a drága membránok túlzott igénybevételnek legyenek kitéve. A legtöbb esetben távolról is el tudjuk végezni a berendezés rendszeres ellenőrzéseit – ez sok időt és pénzt takarít meg nekünk és az ügyfélnek is, mivel szakembereinknek már csak vészhelyzet esetén kell kiszállniuk a helyszínre” - mondja Johnson.

A megbízható érzékelő maradandó benyomást hagy

Az, hogy a New Logic Research elsősorban az ifm-re támaszkodik a szűrőberendezések felügyeletében és vezérlésében, Johnsonnak az automatizálási specialistától származó nyomásérzékelővel kapcsolatos első tapasztalataival függ össze: „Nem emlékszem pontosan, mikor kerültem először kapcsolatba az ifm-mel” - mondja Johnson. „Amire azonban nagyon tisztán emlékszem, az az, hogy az első nyomásérzékelő, amit ott vettem, egyszerűen nem romlott el. Működött és működött – nem lennék meglepve, ha még ma is szolgálatot teljesítene valahol egy berendezésben. Ez a megbízhatóság, ez a nagyon jó ár-érték arány gyorsan meggyőzött minket a New Logic Researchnél. És mivel az ifm az általunk használható érzékelők széles palettáját kínálja, a vállalat az első választásunk ezeken a területeken.”

Az IO-Link infrastruktúra felgyorsítja a huzalozást

A New Logic Research az érzékelők mellett az ifm IO-Link portfóliójára is támaszkodik.

Matt Ayers műszaki vezető ismerteti a rendszer előnyeit: „Az IO-Link mastereknek és a szabványos M12-es huzalozásnak köszönhetően jelentősen fel tudtuk gyorsítani szűrőrendszereink huzalozását. Ahelyett, hogy több száz méternyi kábelt címkéznénk fel, áthúznánk azokat a berendezésen át a központi vezérlésig, és meggyőződnénk arról, hogy ott megfelelően csatlakoztatva vannak-e, most decentralizált módon csatlakoztathatjuk az érzékelőket a masterekhez. A szabványos M12-es csatlakozónak köszönhetően ez mindig hibátlanul sikerül, akár különösebb gondolkodás nélkül is. Amihez korábban néhány hétre volt szükségünk, most csak néhány napot tervezünk. Ez jelentős időpuffert biztosít számunkra, különösen a nagy nyomással járó fázisban, röviddel a vevőinknek történő kiszállítás előtt.”

Egy szűrőberendezés része telepített automatizálási technikával

Az IO-Link masterek decentralizáltan fogadják az érzékelőktől érkező adatokat, és azokat kötegelve továbbítják. Ez csökkenti a kábelutakat, az időigényt és a hibaforrásokat.

Válassza el az értékeset az értékestől

A New Logic Research szűrőrendszereire támaszkodó ügyfelek közé tartoznak például a bányaüzemeltetők és az autópiacra dolgozó katalizátorgyártók. „Az okok, amiért ügyfeleink a mi rendszereinkhez fordulnak, ugyanazok, függetlenül attól, hogy milyen iparágat képviselnek. A lehető leghatékonyabban szeretné elválasztani a vizet az értékes szilárd anyagoktól, hogy azokat először vagy újra felhasználhassa. Más ügyfelek a mi berendezéseinket használják ipari vizük kezelésére, hogy azt a normál körforgásba visszavezessék. Minél hatékonyabban érik el ügyfeleink a céljukat, annál vonzóbb számukra ezen szűrés üzemeltetése. És annál több víz kerülhet vissza a globális körforgásba megfelelő minőségben. Így sok esetben elválasztjuk az értékeset az értékestől. Mert a víz lesz az új olaj, és ezért az egyetlen dolog, amit ma és a jövőben tenni lehet, az az, hogy minél többet megőrizzünk ebből az egyre ritkább erőforrásból. Ehhez szeretnénk hozzájárulni megoldásainkkal.”

Összegzés

Az ifm megbízható érzékelőinek segítségével a New Logic Research hatékony szűrésből és hatékony felügyeletből álló teljes körű szolgáltatást tud nyújtani ügyfeleinek. Az IO-Linknek köszönhetően a hatékonyság még magára az automatizálás megvalósítására is kiterjed. A gyors, garantáltan hibamentes huzalozásnak köszönhetően.

Töltse le az alkalmazásról a beszámolót most
Ön milyen sikert ért el az ifm-mel?

Érdekes alkalmazást valósított meg az ifm hardverével vagy szoftverével? Hogyan segítenek érzékelőink optimalizálni az Ön folyamatait? Számoljon be róla! Szívesen bemutatjuk tudását szélesebb közönség előtt is – természetesen díjmentesen.

A legújabb sikertörténetek

Az inspiráló alkalmazási példák, esettanulmányok és videóriportok minden iparágról megmutatják, hogy ügyfeleink hogyan takaríthatnak meg sikeresen költséget az ifm megoldásaival. Ugyanakkor gyakran növelhető a gépek hatékonysága és funkcióinak köre.