Alkalmazási jelentés: Az SFH az ifm IO-Link megoldásaival optimalizálja üzemét
Az SFH folyadék-rendszereket fejleszt és gyárt a forgácsoló megmunkáláshoz. A vállalat már sok éve szorosan együttműködik az ifm-mel. Az SFH most úgy döntött, hogy felszereli gépeit IO-Link érzékelőkkel és masterekkel az IO-Link előnyeinek kihasználásához: egyszerű paraméterezés, gyorsabb csere, távkarbantartás és nagy megtakarírások a huzalozásnál.
Az 1981-ben a franciaországi Saint Etienne-ben alapított vállalat a növekvő zöld üzletágat tartja szem előtt: A mélyhúzásos területről származó ún. „fém vázak” felaprításra, szárazon való pergetésre, majd sűrítésre kerülnek, a hűtő-vágó folyadék pedig újra visszavezetésre kerül a szerszámgépekhez. Az SFH ügyfelei elsősorban a légiipar, az autógyártás és a kozmetikai ipar területéről érkeznek. Az ifm 20 éve a vállalat legfontosabb érzékelő-beszállítójának számít, és szorosan együttműködik a céggel gépei fejlesztése során.
Az SFH 2017-ben úgy döntött, hogy üzemében a gépeket tovább fejleszti és optimalizálja az automatizálást: A fókusz ezzel a digitális gyártásra és az ipar 4.0 megoldásaira helyeződött. Ennek érdekében az SFH az ifm IO-Link érzékelőit és mastereit vetette be.
Az O1D120 és O5D100 optikai távolságérzékelőket a feldolgozandó fémforgácsok és más gépi hulladékok töltésszintjének mérésére és ellenőrzésére használják. Az üzem hidraulikus rendszerétPN7-nyomásérzékelőkkel és TA hőmérséklet-érzékelőkkel szerelték fel.
Az IFT200 induktív érzékelőkhöz az SFH az AL2401 típusú IO-Link modulokat használja. Az AL2330 típusú modulok a szelepterminál vezérlésében kerülnek felhasználásra. Ezen kívül IO-Linkkel ellátott ROP--jeladók kerülnek alkalmazásra. Az SFH az újonnan felszerelt üzem irányításához az ifm LR DEVICE szoftverét használja, mely lehetővé teszi az összes érzékelő áttekintését. Az érzékelők a távolból paraméterezhetők és képesek megjeleníteni az összegyűjtött információkat. Ez lehetővé teszi a gépek állapotorientált karbantartását.
Az összes gépnek az IO-Linkkel való felszerelésének köszönhetően az SFH számos előnyt tudott elkönyvelni. A gépek huzalozása és üzembe helyezése a korábbinál 30 %-kal kevesebb időt igényel. Mindegyik érzékelő adatai kiolvasásra kerülnek, ami lényegesen megkönnyíti a karbantartást és a távoli diagnosztikát. Az IO-Link ezen kívül nagyobb rugalmasságot is biztosít: Az érzékelők és aktuátorok cseréje jóval egyszerűbb, mint korábban. A szükséges paraméterek automatikusan mentésre kerülnek az IO-Link masteren, és átvitelre kerülnek az új eszközre.