Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor katup

Sensor katup

  • Sensor induktif ganda untuk aktuator dan katup pneumatik
  • Dirancang untuk mudah disesuaikan dengan aktuator yang umum berbasis VDI/VDE 3845
  • Pemasangan sensor ganda AS-i yang cepat dan mudah
  • Umpan balik posisi untuk katup batang naik dengan langkah hingga 80 mm
  • Pemantauan katup permanen yang andal

Sistem umpan balik untuk katup dan aktuator katup

Sensor katup
Dalam pemrosesan industri yang menggunakan cairan, udara, atau gas, katup diperlukan untuk penakaran dan pengontrolan. Aktuator katup pneumatik biasanya digunakan untuk pemosisian mekanis. Posisi katup harus dipantau secara elektronis.

Sensor ganda untuk aktuator katup
Target bulat, yang juga disebut “kepingan”, dengan dua sekrup logam yang diatur dalam sudut 90° dan dipasang pada poros aktuator. Kedua sekrup berada pada posisi ketinggian berbeda. Sensor induktif ganda yang ringkas (tipe IND) dengan dua sensor integral mendeteksi sekrup logam bagian atas dan bawah sesuai dengan posisi katup dan juga posisi kedua switch. Sistem ini beroperasi dengan andal tanpa ada keausan sama sekali. Sistem ini tahan terhadap pengaruh dari luar dan tidak sensitif terhadap tekanan mekanis, seperti getaran dan guncangan.

Sensor untuk katup batang naik
Katup efektor digunakan untuk umpan balik posisi pada katup batang naik. Dua atau tiga titik peralihan bisa diatur melalui tombol dengan langkah 80 mm. Selain posisi katup “terbuka” dan “tertutup”, posisi ketiga digunakan untuk pemantauan “seat lift” (aktif selama proses pembersihan”). Dengan resolusi 0,2 mm, sensor ini mendeteksi perubahan posisi katup, bahkan yang sangat kecil. Prinsip pengukuran induktif menjamin pengoperasian bebas keausan dan non-kontak. Adanya sejumlah adaptor berbeda memudahkan pemasangan sensor yang sama pada katup dari berbagai pabrikan dan ukuran.