Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor kemiringan

Sensor kemiringan

  • Versi statis dan dinamis
  • Tersedia rentang sudut hingga 360°
  • Versi dengan 1 atau 2 sumbu
  • Beragam desain dengan peringkat perlindungan yang sangat tinggi (hingga IP 69K)
  • Tergantung pada tipe sensor, output sinyal melalui berbagai interface

Sensor kemiringan

Kesejajaran horizontal merupakan kriteria penting untuk pengoperasian pabrik maupun mesin yang andal. Sensor kemiringan dirancang untuk pendeteksian posisi sudut atau level mesin bergerak pada saat sedang mengukur sudut objek tertentu terhadap gravitasi. Untuk pemasangan dibutuhkan sambungan mekanis yang tidak rumit dan kompleks, sehingga integrasi sensor ke aplikasi terkait menjadi sangat mudah. Ifm menyediakan sensor kemiringan dalam berbagai versi dan dengan berbagai jangkauan pengukuran serta tingkat akurasi yang berbeda, tergantung pada kebutuhan. Selain itu, perangkat ini tersedia dengan beberapa pilihan output berbeda, misalnya CANopen, J1939, dan IO-Link.