- Produk
- Teknologi pengamanan
- Sensor induktif fail-safe
Sensor induktif fail-safe
- Sertifikasi sesuai dengan EN 60947-5-3 untuk controlgear elektromekanis
- Memastikan keamanan operator dan mesin
- Tidak diperlukan aktuator khusus untuk sensor fail-safe elektronik
- Koneksi ke PLC pengaman atau modul AS-i yang aman
- Dapat dibuat koneksi sensor dan kontak secara serial
Sensor induktif fail-safe
Teknologi pengaman pada otomatisasi berperan penting untuk interaksi manusia-mesin yang aman. Sensor fail-safe dengan fungsi pengaman merupakan bagian penting pada sistem pengaman untuk manusia dan mesin. Prinsip pengoperasian juga dan keunggulan sensor induktif juga bisa digunakan untuk aplikasi pengamanan. Pendeteksian logam langsung dapat digunakan dalam banyak aplikasi. Komponen magnetis atau mekanis tidak perlu dipertimbangkan dalam desain. Fungsi bebas keausan berkat prinsip non-kontak dan peringkat perlindungan yang tinggi menjamin waktu kerja mesin dan instalasi yang tinggi.
Soket tidak memerlukan pengaturan khusus, seperti pelindung, kabel terpilin, atau diposisikan terpisah. Sensor dihubungkan langsung ke PLC atau modul logik dengan menggunakan kabel 4 kutub tanpa pelindung yang umum. Karakteristik output sensor mengikuti karakteristik input, baik EN 61131-2 tipe 1 atau 2. Koneksi ke relai evaluasi ifm, sistem bus AS-i Safety at Work, PROFIsafe, Interbus Safety atau PLC dan modul logik yang aman sama-sama simpel. Untuk kelompok unit dengan pendeteksian pulsa dinamis (Gx50xS), dibutuhkan modul software yang sesuai. Sensor fail-safe dengan 2 x output PNP (Gx70xS; Gx71xS) bisa dihubungkan ke relai pengaman dua saluran yang sudah disetujui tanpa pemantauan silang. Unit evaluasi dari elektronik ifm memungkinkan fungsionalitas seperti muting atau koneksi perangkat e-stop sesuai DIN EN 60947-5-1 tanpa biaya tambahan.
Target magnet atau berkode tidak diperlukan untuk fungsi sensor fail-safe.