- Produk
- Teknologi pengamanan
- Keamanan melalui IO-Link
Keamanan melalui IO-Link
- Komponen pengaman untuk Keamanan melalui IO-Link
- Modul yang aman untuk aplikasi lapangan
- Keunggulan perkabelan berkat IO-Link
IO-Link untuk aplikasi yang terkait dengan pengamanan
Berkat protokol transmisi “PROFIsafe”, sensor dan aktuator fail-safe standar juga dapat dioperasikan melalui IO-Link.
Hanya modul IO-Link PROFIsafe yang dibutuhkan. Unit ini memiliki 8 input digital yang aman (OSSD) dan 4 output aman. Inovasi: Berkaitan dengan hardware, modul ini dihubungkan dengan mudah ke master IO-Link normal melalui IO-Link. Pesan transmisi PROFIsafe khusus memastikan koneksi “disalurkan” dengan pengontrol pengaman di dalam komunikasi IO-Link standar. Selain itu, modul ini memenuhi tingkat keamanan SIL 3 yang sesuai dengan IEC 61508 / EN 61508 dan PL e yang sesuai dengan EN ISO 13849-1.
Output fail-safe yang andal
Suplai 24 V terpisah melalui soket M12 kode L memungkinkan untuk menghubungkan aktuator yang andal. Output dapat dikonfigurasi menjadi peralihan PNP atau NPN.